Des technologies de pointe et une expertise pour un secteur en pleine croissance

Mélange d’hydrogène dans le gaz naturel

Les technologies de pointe d’Emerson en matière de mesure, de contrôle et d’électricité, son réseau mondial d’experts en applications ainsi que ses services de solutions d’ingénierie font de l’entreprise le partenaire idéal dans ce secteur en pleine croissance.

Pipeline Applications for Oil & Gas
Découvrir les solutions

Favoriser un mélange sûr, précis et évolutif d’hydrogène et de gaz naturel pour un avenir énergétique à faible émission de carbone

Déployez des stratégies de mélange fiables avec des technologies avancées conçues pour garantir sécurité, précision et conformité réglementaire

Emerson combine des mesures de précision, des systèmes de sécurité avancés et des analyses en temps réel pour aider les services publics et les opérateurs gaziers à déployer à grande échelle des solutions de mélange hydrogène-gaz naturel sûres, fiables et conformes à la réglementation.

Technologies innovantes

Solutions hydrogène en action

Les solutions d’Emerson s’appuient sur la technologie, les logiciels et les service d’automatisation pour aider les industries à atteindre un meilleur rendement, une sécurité améliorée et des opérations durables dans la production d’hydrogène, le transport et l’utilisation d’hydrogène.

Garantir la sécurité du réseau de pipelines grâce à la détection précoce des fuites

Informations et assistance sur le mélange d’hydrogène

Foire aux questions (FAQ)

Le mélange d’hydrogène présente des défis techniques, de sécurité et réglementaires uniques que les services publics et les opérateurs gaziers doivent gérer avec prudence. Cette section FAQ fournit des réponses claires et pratiques aux questions fréquentes sur les technologies de mélange.

L’hydrogène est le plus souvent mélangé avec du gaz naturel, comme le biométhane. La quantité de H2 dans le gaz mélangé peut varier de moins de 1 % à 30 %, selon l’application et les propriétés de l’infrastructure de gaz existante. En raison de son efficacité de combustion beaucoup plus élevée, l’hydrogène produit à partir de sources d’énergie renouvelables peut être injecté dans les pipelines de gaz naturel, et les mélanges résultants peuvent être utilisés pour générer de la chaleur et de l’énergie avec des émissions inférieures à l’utilisation du gaz naturel seul.

Après avoir été extrait de la terre et raffiné pour être utilisé comme combustible, le gaz naturel entre généralement dans un réseau de grands pipelines de transport qui l’achemine vers les villes et les installations industrielles d’une zone géographique donnée. L’hydrogène peut ensuite être injecté dans les conduites de gaz naturel par le biais de systèmes d’injection à pratiquement n’importe quel point du réseau de transmission ou plus en aval le long des lignes de distribution plus petites des villes individuelles qui servent les utilisateurs finaux commerciaux et résidentiels.

La limite quant à la quantité d’hydrogène pouvant être mélangée avec du gaz naturel dépend de plusieurs facteurs, dont la conception et les matériaux utilisés pour construire le pipeline, l’état et le fonctionnement des compresseurs et d’autres équipements critiques, ainsi que la conception d’applications telles que les turbines et les procédés de fabrication de plastiques qui brûlent le gaz naturel. Cela est principalement dû à la haute corrosivité de l’hydrogène pur, qui provoque la friabilité du métal, et au fait qu’il est généralement manipulé à des pressions très élevées, ce qui augmente le risque de fuites et d’incidents de sécurité.

Le maintien de la pureté du H2 et la mesure précise du débit de gaz sur l’ensemble du réseau de pipelines sont également essentiels pour assurer la rentabilité et la continuité du service. En outre, étant donné que l’hydrogène mélangé dans le gaz doit provenir de sources renouvelables si l’on veut compenser l’impact environnemental des composants de combustibles fossiles, il faut davantage d’investissements, de recherche et de collaboration entre toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur pour développer et mettre à l’échelle l’électrolyse et d’autres technologies d’hydrogène vert. Certains gouvernements ont commencé à proposer des mesures incitatives au secteur privé précisément à cet effet (Drift CTA - 323561- Level).

 

Les technologies d’automatisation avancées améliorent le niveau de contrôle et de visibilité des opérateurs sur le procédé de mélange. Les systèmes de surveillance de la corrosion non invasifs, par exemple, peuvent être facilement adaptés aux exigences chimiques et logistiques spécifiques des pipelines de gaz mélangés, contribuant ainsi à simplifier la maintenance et à garantir que les problèmes potentiels de confinement dus à la fragilisation ou à la corrosion du caoutchouc sont détectés et traités avant que des fuites ou des défaillances ne se produisent.

L’automatisation rend également plus rentable le contrôle et la surveillance à distance des appareils et des équipements sur de longues distances de pipelines. Les débitmètres et les contrôleurs Edge associés à des vannes hautement durables en matériaux anti-corrosifs assurent une injection précise d’hydrogène, tandis que les chromatographes en phase gazeuse fournissent une analyse en temps réel des BTU et de la composition chimique, ce qui facilite l’optimisation de la compression et du contrôle de la combustion et le maintien du mélange approprié de H2 et de gaz naturel.