Vannes de régulation antipompage de compresseurs

Protégez-vous contre les surpressions du compresseur et améliorez la stabilité grâce aux ensembles de vannes antipompage optimisés Fisher™.

Compressor Anti-Surge Control Valve

Quelle est la cause du pompage de compresseur ?

Le pompage est défini comme le point de fonctionnement auquel les limites de débit minimum et de capacité de hauteur de charge maximale d'un compresseur centrifuge sont atteintes. Lorsque la pression du plénum derrière le compresseur est supérieure à la pression de sortie du compresseur, l'écoulement du fluide tend à s'inverser, voire à refouler dans le compresseur. En conséquence, la pression du plénum décroît, la pression d'entrée augmente et l'écoulement s'inverse à nouveau. De ce fait, le compresseur perd sa capacité à maintenir la hauteur de charge maximale lorsqu'un pompage survient et que l'ensemble du système devient instable. Un pompage peut aussi provoquer la surchauffe du compresseur au-delà de la température maximale autorisée ou endommager les paliers de butée sous l'effet du basculement répété du rotor du côté actif au côté inactif.​​​​​​​

Avantages des vannes de régulation antipompage

C016 - X0222 ANTISURGE SYSTEM SCHEMATIC-01

Présentation

Ces vannes détectent quand un étage de compression du procédé approche d'un pompage et agissent ensuite pour inverser le mouvement du point de fonctionnement vers la ligne de pompage. Cela réduit la pression du plénum et augmente le débit passant par le compresseur, résultant en des conditions de fonctionnement stables. Ce résultat est normalement obtenu en ouvrant une vanne de régulation dans une ligne de recyclage, retournant ainsi le gaz d'échappement à l'entrée du compresseur par l'intermédiaire d'un refroidisseur d'aspiration. L'augmentation du débit volumique d'entrée de compresseur qui en résulte éloigne le point de fonctionnement du pompage.

 

Ces systèmes sont généralement constitués d'une vanne de régulation, d'un actionneur, d'un positionneur numérique de vanne et d'autres accessoires, tels que des boosters volumétriques.

Vidéo

video-media
Fisher™ Anti-Surge Valve in Action: Operations & Testing