Efficacité et qualité

Fabrication de composants de batterie lithium-ion

Améliorer la qualité des produits et simplifier la production tout au long du processus de fabrication des composants de batterie de véhicules électriques (y compris les matériaux de l’anode, de la cathode et de l’électrolyte) grâce à un contrôle de précision, à une automatisation avancée et à des informations en temps réel sur les performances.

Workers operating automated equipment on a lithium-ion battery component manufacturing line
Découvrir les solutions

Précision, qualité et évolutivité accrues dans la fabrication des composants de batterie de véhicule électrique

Simplifier les procédés de fabrication grâce à une automatisation intelligente et à des informations numériques pour répondre aux demandes en constante évolution des batteries de véhicule électrique

Emerson donne aux fabricants de composants de batteries de véhicules électriques une automatisation précise, un contrôle qualité en temps réel et une innovation numérique, favorisant l’efficacité, la sécurité et la durabilité pour répondre aux demandes croissantes du marché des véhicules électriques.

Technologies innovantes

Solutions de batteries pour véhicules électriques en action

Les solutions d’Emerson s’appuient sur la technologie, les logiciels et les services d’automatisation pour aider les industries à atteindre un meilleur rendement, une sécurité améliorée et des opérations durables sur l’ensemble de la chaîne de valeur.

Veiller à ce que chaque phase de production fournisse des composants parfaits grâce à une surveillance et un contrôle avancés.

image

Les fabricants de composants de batterie doivent non seulement fournir une qualité globale constante, mais aussi les livrer tout au long du procédé de fabrication. La continuité du procédé de fabrication entraîne l’accumulation précoce d’erreurs ou d’impuretés, ce qui aura des conséquences beaucoup plus importantes sur la chaîne de production. La qualité doit être surveillée à chaque étape, des matières premières jusqu’à l’assemblage des éléments, afin de maintenir l’efficacité de la production et de minimiser les déchets. Les solutions de mesure avancées d’Emerson assurent un contrôle précis des lots pour une qualité constante du produit.

Réponses à vos questions par des experts du secteur

Foire aux questions (FAQ)

Le secteur de la fabrication de batteries au lithium évolue rapidement sous l’impulsion d’une demande croissante et d’une innovation technologique. Cette section de la FAQ traite des questions les plus courantes liées à la production.

Les matières premières essentielles utilisées dans la fabrication de batteries Li-ion (LIB) comprennent du lithium, du graphite, du cobalt et du manganèse. Alors que les déploiements de véhicules électriques augmentent, la demande de production de batteries EV (batteries de véhicules électriques) au lithium augmente grandement.

La fabrication de composants de batterie (ou éléments de batterie) au lithium se déroule par jeux d’électrodes, qui sont ensuite assemblés dans des éléments de batterie. Pour produire de l’électricité, les batteries EV (batteries de véhicules électriques) au lithium font circuler en interne des ions lithium d’une couche, appelée l’anode, vers l’autre, la cathode. L’anode et la cathode sont séparées par une autre couche, l’électrolyte.

Chaque génération de conception de batteries (cylindriques, prismatiques, à pochette en polymère et maintenant à électrolyte solide) repousse les limites techniques et exige encore davantage de la technologie d’assemblage. Les solutions de soudage ultrasonique assemblent de manière fiable les métaux les plus délicats ainsi que les pellicules hybrides avancées, nécessaires à la fabrication de batteries à haute densité énergétique.

Les matériaux cathodiques typiques, tels que le NCA et le NMC, sont produits par coprécipitation de matériaux précurseurs d’hydroxyde métallique de transition, suivis de la calcination (lithiation et oxydation) avec un composé au lithium.

Les matériaux actifs cathodiques sont composés de lithium et de métal. Les matériaux actifs présentent des caractéristiques différentes en fonction du type et du taux de métaux. Par exemple, Ni (nickel) a une capacité élevée, Mn (manganèse) et Co (cobalt) présente une sécurité élevée et Al (aluminium) augmente la puissance d’une batterie.

L’anode (ou électrode négative) d’une batterie lithium-ion est généralement constituée de graphite, recouvert de feuille de cuivre. Le graphite est un solide cristallin de couleur noir/gris et d’un éclat métallique. En raison de sa structure électronique, elle est très conductrice et peut atteindre 25 000 S/cm² dans le plan d’un seul cristal.