Fournissez des systèmes de vapeur plus sûrs et plus intelligents
Réalisez des économies d’énergie et assurez l’homogénéité des procédés grâce à une gestion avancée de la vapeur
Les systèmes de vapeur exigent un contrôle précis et une surveillance continue pour garantir la sécurité, l’efficacité et le temps de fonctionnement. Notre portefeuille permet une visibilité en temps réel du débit de vapeur, de la température, de la pression et des performances des purgeurs, ce qui permet une maintenance prédictive et une consommation d’énergie optimisée. Grâce à des analyses intégrées et à des instruments fiables, les installations peuvent réduire les émissions, prévenir les défaillances et maintenir une qualité de sortie constante.
Solutions de vapeur concrètes
Dans les installations de traitement chimique, la vapeur est l’outil prédominant pour la génération de pression et d’énergie, et elle est particulièrement essentielle pour les applications de chauffage. La vapeur alimente les turbines et fournit de la chaleur à de nombreux échangeurs de chaleur, rebouilleurs de colonnes de distillation et applications similaires. Elle est très efficace et offre une régulation précise pour acheminer l’énergie exactement là où elle est nécessaire. Le système de distribution de vapeur contribue fréquemment de manière considérable aux coûts énergétiques et aux émissions. En améliorant la surveillance et le contrôle, en se concentrant sur la distribution de la charge, la réduction des pertes de chaleur et l’optimisation de la régulation de la pression, vous pouvez réduire vos coûts énergétiques, minimiser les émissions et renforcer la sécurité, ce qui permet d’améliorer les performances globales de votre usine.
Équilibrez la pression de vapeur et la température avec confiance
La vapeur présente une complexité supérieure à celle de la plupart des liquides en raison de ses variations potentielles entre la surchauffe, la saturation et l’humidité. Pour déterminer sa teneur en énergie et son utilité, il faut comprendre ces différents états, en plus de sa température et de sa pression. Les instruments et vannes d’Emerson sont en mesure de déterminer toutes les propriétés nécessaires pour évaluer la disponibilité de la vapeur à n’importe quel emplacement du système, ce qui permet d’améliorer la régulation en fonction du comportement dynamique du système.
Vannes de conditionnement de vapeur et désurchauffeurs Fisher™ et Sempell™
Permettent un contrôle sûr et précis de la pression et de la température dans tous les systèmes de vapeur.
Gestion des appareils de terrain
Prenez en charge les diagnostics et la planification de la maintenance pour les équipements de vapeur essentiels.
Contrôle de la température des réacteurs
Améliorez la qualité des produits et l’uniformité thermique des réacteurs chauffés à la vapeur.
Groupes commerciaux dans les solutions de vapeur
Pour optimiser les performances d'un système de vapeur, il ne suffit pas de se contenter d'appareils individuels : cela nécessite une coordination entre les différents domaines. Nos groupes commerciaux fournissent des technologies spécialisées qui travaillent ensemble pour réguler, surveiller et optimiser les opérations de vapeur. Découvrez comment chaque groupe contribue aux économies d’énergie, à la fiabilité et à la durabilité dans les applications à forte intensité de vapeur.
Instruments de mesure
Documents relatifs aux solutions de vapeur
Accédez à une sélection organisée de documents techniques, d’études de cas et de meilleures pratiques axées sur les systèmes de vapeur dans la production chimique. Ces ressources mettent en évidence la manière dont les solutions d’Emerson contribuent à améliorer la distribution de la vapeur, à améliorer l’efficacité énergétique et à garantir un fonctionnement sûr et fiable dans les environnements de procédé exigeants.
Foire aux questions (FAQ)
Explorez les questions clés sur la production de vapeur, la distribution et la récupération des condensats. Découvrez comment les technologies d’Emerson contribuent à améliorer l’efficacité du système, à garantir un fonctionnement sûr et à réduire les pertes d’énergie dans les applications de vapeur dans les environnements industriels.
Les réseaux de distribution de vapeur intègrent des dispositifs de sécurité tels que des soupapes de sûreté, des systèmes de surveillance de la température et de la pression, ainsi que l'entretien des purgeurs de vapeur. D'autres systèmes de sécurité sont généralement installés à proximité de la chaudière.
Les défis fréquemment rencontrés dans les systèmes de distribution de vapeur incluent les fuites de vapeur, l’accumulation de condensats, les variations de pression, les coups de bélier, une isolation insuffisante, des problèmes de régulation des vannes, des désurchauffeurs problématiques, et des erreurs dans le dimensionnement ou la disposition du système. La réalisation d’opérations de maintenance, d’inspections régulières et d’une surveillance continue contribuent à relever ces défis avec succès.
Les purgeurs de vapeur sont des composants employés dans les systèmes de distribution de vapeur. Ils ont pour rôle d'éliminer les condensats et les gaz non condensables tout en permettant le passage de la vapeur. Ces purgeurs sont spécialement conçus pour recueillir les condensats et les évacuer de manière intermittente, la fréquence de leur fonctionnement dépendant à la fois du débit de vapeur actuel et de la perte de chaleur dans le système. De manière optimale, ils devraient être configurés pour s'adapter à l'application, de manière à fonctionner à une fréquence appropriée prédéterminée par le fabricant. Après plusieurs années de service, bon nombre d'entre eux présentent des signes d'usure et peuvent présenter des dysfonctionnements, d'où la nécessité d'utiliser le transmetteur acoustique d'Emerson pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement. Un entretien régulier est nécessaire pour garantir le bon fonctionnement d'un purgeur de vapeur et éviter les pertes d'énergie ainsi que les dommages matériels.
La réduction de la pression de vapeur implique de réduire la pression de vapeur dans l’usine de la chaudière en ajustant les paramètres de pression sur le dispositif de contrôle principal de l’usine de la chaudière.
La réduction de la pression de vapeur a principalement un impact sur la partie haute pression du système de vapeur. Dans des limites pratiques, les distributeurs réducteurs de pression (PRV) sont utilisés pour ajuster la pression à des niveaux plus bas que les point de consigne précédents. Cela indique que la plupart des avantages liés à la réduction de pression se manifestent dans la section haute pression du système de vapeur.