Des solutions avancées de nouvelle génération

Purification

La purification est une étape essentielle de la fabrication biopharmaceutique, où l’intégrité, la qualité et la conformité réglementaire du produit doivent être assurées. Les technologies avancées d’automatisation et de surveillance simplifient cette étape complexe en améliorant l’efficacité, la reproductibilité et la traçabilité des procédés sur l’ensemble des flux de travail de chromatographie, de filtration et de gestion des résines. Les solutions de purification modulaires prennent en charge des changements rapides, des configurations à usage unique et un contrôle en temps réel du procédé pour répondre aux demandes dynamiques de la production.

Tank equipment. Pharmaceutical and chemical industry. Manufacture on plant
Expertise axée sur l’industrie

Stratégies de purification optimisées pour la biotechnologie et l’industrie pharmaceutique

Amélioration de la cohérence, de la conformité et de l’efficacité dans les opérations de purification

Dans les procédés de purification, l’enjeu est élevé et les tolérances sont faibles. Que ce soit par chromatographie d’affinité de protéine A ou par étapes d’échange d’ions, le succès dépend du contrôle précis des paramètres essentiels tels que le débit, la température et le pH. Les solutions intégrées permettent une automatisation avancée, des mesures en ligne et une gestion transparente des données afin de réduire la variabilité et les retouches par lot. Grâce à une visibilité de bout en bout, les équipes de biotechnologie peuvent s’assurer que le produit purifié répond aux spécifications de qualité, de façon plus rapide et plus fiable.

La purification en pratique

Les ses solutions de purification en pleine action

De la cohérence des lots aux enregistrements traçables et aux technologies de contrôle du procédé, les technologies d’automatisation et de détection en temps réel simplifient les étapes de purification sur toute la chaîne de fabrication des produits biologiques. Des mesures précises en ligne et un contrôle en boucle fermée garantissent l’assurance du procédé en temps réel, tandis que les logiciels avancés d’analyse et de gestion des lots assurent la conformité réglementaire. Qu’il s’agisse de systèmes en acier inoxydable ou de plates-formes à usage unique, la technologie joue un rôle central pour répondre aux exigences en matière de débit, de qualité et de sécurité.

Maintenir la stabilité thermique pour assurer l’efficacité du procédé

image

Pour assurer le bon déroulement de la purification, il faut surveiller de près et contrôler avec précision des procédés complexes tels que les colonnes de chromatographie et les skids de filtration, afin de garantir la qualité sans perte de produit. Les technologies de mesure et de contrôle d’Emerson permettent de suivre le rythme des processus de production à haut rendement et d’éviter d’endommager les produits et les équipements.

Conseils d’experts sur la purification dans le domaine de la biotechnologie

Foire aux questions (FAQ)

Obtenez des informations sur les défis et les solutions pour les procédés de purification dans le domaine de la biotechnologie. Découvrez comment les technologies d’Emerson permettent d’assurer la cohérence des produits, d’améliorer la conformité et d’optimiser les performances opérationnelles lors de la purification en aval.

La purification est le procédé en aval utilisé pour isoler et affiner le produit biologique souhaité à partir du fluide de culture. Elle garantit la pureté, la sécurité et la conformité réglementaire des produits.

Un contrôle strict de la température permet de maintenir les performances de la résine, empêche la dégradation des biomolécules et assure la reproductibilité des lots.

Des débits incohérents peuvent conduire à une utilisation inefficace des colonnes, à une perte de produit et à une résolution réduite. Les débitmètres et les contrôleurs d'Emerson assurent la stabilité nécessaire à la chromatographie de précision.

La gestion de la résine implique le suivi de l’utilisation, des cycles de nettoyage et de la durée de vie de la résine. Elle assure la cohérence des résultats de purification et réduit les coûts grâce à une meilleure valorisation des équipements.

L’automatisation assure un contrôle précis des paramètres critiques tels que le débit, la température et le pH, réduisant ainsi les erreurs manuelles et améliorant l’évolutivité et la répétabilité.

Emerson propose des solutions intégrées comprenant des capteurs intelligents, des systèmes d’automatisation DeltaV™ et des outils d’analyse qui prennent en charge la surveillance et le contrôle en temps réel pendant la purification.