Amélioration de la visibilité et du contrôle dans la gestion des résidus
Des technologies de surveillance et de contrôle avancées pour renforcer la sécurité et limiter l’impact environnemental
La gestion des résidus nécessite des informations précise et continues de la pression, du débit, du niveau et de l’état de l’équipement. Grâce au recueil de données et au contrôle sans fil en temps réel, les opérateurs peuvent détecter de manière proactive les changements dans l’état des digues, assurer un débit optimal des effluents et assurer le bon fonctionnement des systèmes de pompage. Les technologies intégrées limitent les risques de défaillance et garantissent la conformité aux normes industrielles en constante évolution.
Solutions de digues à résidus en action
Les conditions opérationnelles des installations de résidus peuvent changer rapidement. La surveillance des débits, des surpressions ou des anomalies de pompe peut contribuer à réduire les risques de défaillance structurelle et d’arrêts non planifiés. Grâce à l’instrumentation sans fil intelligente et à la surveillance prédictive, les opérateurs disposent des moyens nécessaires pour réagir rapidement, protéger les employés et l’environnement, et assurer le bon fonctionnement des équipements essentiels.
Transport sûr et fiable des effluents
Assurer un transport sûr et efficace des effluents miniers grâce à des technologies avancées de surveillance et de contrôle du débit. En optimisant la vitesse et la pression des effluents, vous réduisez l’usure et les risques d’obstruction des canalisations, limitez les arrêts de maintenance et maintenez des performances de procédé stables, assurant la protection des équipements et la continuité de la production.
Vannes à coin Clarkson™
Vannes robustes et fiables, conçues pour les applications de traitement des effluents les plus exigeantes.
Solutions de mesure de la corrosion des canalisations d’effluents
Amélioration de la sécurité des pipelines grâce à une surveillance continue de la corrosion.
Groupes industriels dans les digues à résidus
Des réseaux de capteurs en temps réel aux plateformes de contrôle intégrées, en passant par des équipements de terrain robustes, notre expertise multidisciplinaire fournit des solutions fiables et adaptées aux défis des opérations de digues à résidus. Découvrez comment chaque groupe industriel contribue à améliorer les performances, renforcer la sécurité et assurer la conformité de votre site.
Instruments de mesure
Foire aux questions (FAQ)
Accédez à des informations essentielles sur la conception, la surveillance et la gestion des risques des digues à résidus. Ces questions fréquemment posées permettent d’aborder les aspects liés à la sécurité, à la conformité réglementaire et aux meilleures pratiques opérationnelles pour une gestion efficace des installations de stockage des résidus.
Les résidus nécessitent une gestion efficace pour que l’opération soit rentable. Bien qu’il soit peu probable que le risque lié aux résidus affecte l’activité minière proprement dite, l’effondrement d’une digue à résidus peut détruire la valeur de la mine, ainsi que la réputation et l’autorisation d’exploitation d’une entreprise. La surveillance sans fil des digues à résiduspeut contribuer à la gestion des risques et à l’amélioration de la sécurité.
Les vannes jouent un rôle essentiel dans le transport et le déversement des résidus. Les résidus étant très abrasifs et souvent corrosifs, les vannes pour effluents utilisées sur les conduites de résidus doivent pouvoir résister aux variations de la teneur en solides des boues et rester opérationnelles pendant de longues périodes. Le transport des résidus soumet la vanne à une contrainte accrue à cause de la pression, de la masse volumique et de la vitesse. De plus, la fiabilité et la faible maintenance sont essentielles car les bassins de résidus sont souvent éloignés et difficiles d’accès.
Les mineurs peuvent bénéficier de la mise en œuvre de solutions de surveillance prédictive des pompes pour digues à résidus afin d’améliorer leur disponibilité.