Transformer les activités amont du pétrole et du gaz avec des solutions pilotées par l’IA pour l’exploration, le forage et l’optimisation de la production
Les activités amont du secteur pétrolier et gazier sont de plus en plus complexes et gourmandes en capitaux, obligeant les opérateurs à maximiser la récupération des hydrocarbures tout en maîtrisant rigoureusement les coûts, les risques et la sécurité. L’ingénierie moderne du sous-sol repose désormais sur l’intégration transparente des données d’exploration, de l’exécution du forage, de la gestion des réservoirs et de l’optimisation de la production, rendue possible par une automatisation avancée et une intelligence alimentée par l’IA.
Emerson propose un portefeuille intégré de technologies d’automatisation, de mesure et de solutions numériques alimentées par l’IA, reliant l’ensemble de la chaîne de valeur des activités amont, du réservoir jusqu’à la surface. En unifiant les données de terrain en temps réel avec des analyses avancées et l’informatique en périphérie (edge computing), Emerson fournit des informations prédictives, permet une optimisation automatisée et accélère la prise de décision, aidant ainsi les opérateurs à réduire les incertitudes, à minimiser les temps d’arrêt non productifs et à maximiser la valeur des équipements tout au long du cycle de vie des champs.
Exploration pétrolière et gazière
Améliorer la caractérisation des réservoirs, réduire les incertitudes et accélérer le développement des champs avec une intégration de la géoscience, de l’ingénierie du sous-sol et de flux de travail assistés par l’IA.
Accélérer les découvertes et réduire les incertitudes avec des analyses du sous-sol pilotées par l’IA, des flux de travail intégrés en géosciences et des décisions d’exploration plus éclairées.
Solutions pour l’exploration pétrolière et gazière
Emerson fournit les technologies et l’expertise dont les opérateurs ont besoin pour gérer les incertitudes, améliorer la compréhension des réservoirs et mettre les ressources en production plus rapidement.
Faire progresser l’ingénierie du sous-sol et la gestion des réservoirs
Les outils de modélisation alimentés par l’IA d’Emerson intègrent les données sismiques et les diagraphies de puits dans des modèles dynamiques de réservoir en 3D, permettant ainsi aux opérateurs de réduire les incertitudes, d’optimiser le positionnement des puits et de mettre à jour en continu les modèles de réservoir en temps réel à mesure que les données de production sont collectées.
AspenTech Subsurface Intelligence™ (ASI)
Plate-forme alimentée par l’IA qui intègre les données sismiques, les diagraphies de puits et les données de production au sein d’une vision unifiée du sous-sol, permettant des décisions d’exploration et de développement plus rapides et prises avec un niveau de confiance accru.
Aspen Geolog®
Logiciel de référence pour l’analyse des diagraphies de puits et l’interprétation pétrophysique, qui transforme les données brutes des puits en informations exploitables sur les réservoirs, accélérant l’évaluation des champs et réduisant les incertitudes géologiques.
Aspen RMS®
Système avancé de modélisation des réservoirs qui crée des modèles géologiques 3D haute résolution intégrant les données sismiques et les données de puits, afin d’aider les opérateurs à optimiser le positionnement des puits et à améliorer la planification de la récupération des hydrocarbures.
Production de pétrole et gaz
Obtenez des conseils d’experts pour optimiser la production de pétrole et de gaz, améliorer les taux de récupération et maintenir la sécurité des opérations amont.
Solutions pour la production de pétrole et de gaz
Emerson fournit l’architecture d’automatisation avancée, l’instrumentation de précision et les logiciels de contrôle en temps réel nécessaires pour transformer les flux de travail de production pétrolière et gazière conventionnelle et non conventionnelle.
Optimiser l’écoulement depuis la tête de puits jusqu’aux installations de traitement
Qu’il s’agisse d’opérations terrestres ou offshore, de production conventionnelle ou non conventionnelle, l’efficacité des activités amont repose sur un écoulement stable et optimisé des hydrocarbures, du réservoir jusqu’à la surface. Emerson stabilise la production amont, du réservoir jusqu’à la surface, grâce à un contrôle précis des vannes d’étranglement, à une mesure avancée du débit et à des débitmètres multiphasiques capables de détecter précocement les variations telles que l’arrivée d’eau. Associées à l’informatique en périphérie (edge computing) et à la connectivité sans fil, ces technologies offrent aux opérateurs une visibilité en temps réel sur les équipements distants, réduisant les inspections manuelles et garantissant un fonctionnement fiable de chaque site de production.
DeltaV™ SaaS SCADA
Logiciel SCADA natif cloud pour la surveillance et le contrôle à distance sécurisés et en temps réel des équipements amont, depuis n’importe où, sans nécessiter de serveurs sur site, avec une cybersécurité de niveau entreprise intégrée.
Applications logicielles pour les unités de température à résistance ControlWave™, la RTU de la série ROC800 et le gestionnaire de débit FloBoss™ 107/107E
Suite configurable d’applications de contrôle et d’optimisation pilotées par menus, couvrant l’optimisation des puits, la gestion de l’injection et la mesure du gaz, qui maximise le débit de production sans nécessiter de programmation personnalisée.
Débitmètres polyphasiques Roxar™ 2600
Débitmètre en ligne éprouvé sur le terrain, fournissant une mesure triphasique en temps réel du pétrole, de l’eau et du gaz pour tous les types de puits et toutes les conditions d’exploitation, permettant une allocation précise de la production et une détection précoce des variations de fluides.
Médias, études de cas et exemples de réussite
Découvrez comment les opérateurs résolvent les défis en amont à l’aide de technologies avancées.
Découvrez comment les producteurs du monde entier tirent parti de solutions d’automatisation, de mesure et de contrôle pour améliorer la sécurité, réduire les émissions et augmenter la production dans les environnements complexes en amont. Des opérations de schiste aux plates-formes offshore, ces études de cas et vidéos mettent en évidence les résultats tangibles et l’innovation en action.
Découvrez les solutions conçues pour l’exploration et la production
Du développement des réservoirs et des opérations de forage à l’optimisation de la production et à la fiabilité des équipements, les groupes d’activités d’Emerson fournissent les technologies et l’expertise nécessaires pour améliorer les performances, accroître la disponibilité, renforcer la sécurité et maximiser la récupération dans l’ensemble des opérations amont.
AspenTech
Systèmes d’automatisation
Automatisation discrète
Instruments de mesure

Essais et mesures
Foire aux questions (FAQ)
Découvrez comment Emerson accompagne les opérations d’exploration, de forage et de production avec des solutions d’automatisation, de mesure et de contrôle conçues pour l’industrie pétrolière et gazière amont.
L’exploration pétrolière et gazière est le processus consistant à identifier et à évaluer des réserves potentielles d’hydrocarbures souterraines. Elle comprend généralement plusieurs étapes, notamment les études géologiques visant à comprendre la structure des bassins et les formations rocheuses, les études géophysiques telles que l’imagerie sismique pour cartographier les caractéristiques du sous-sol, l’évaluation des prospects pour déterminer la probabilité de découvrir des ressources commercialement exploitables, ainsi que le forage d’exploration pour confirmer la présence de pétrole ou de gaz. En cas de succès, l’exploration est suivie par des phases d’évaluation et de planification du développement.
Un modèle de réservoir est une représentation numérique d’un réservoir pétrolier ou gazier souterrain. Il intègre des données géologiques, géophysiques et pétrophysiques afin de décrire la structure, les propriétés et la répartition des fluides dans le réservoir. Les modèles de réservoir permettent de mieux comprendre le stockage des hydrocarbures et d’optimiser leur production.
La modélisation de réservoir et la simulation de réservoir sont étroitement liées, mais répondent à des objectifs différents. La modélisation de réservoir consiste à construire une représentation statique du réservoir, notamment sa géométrie, ses propriétés rocheuses et la distribution des fluides. La simulation de réservoir utilise ce modèle pour prévoir dynamiquement l’écoulement des fluides (pétrole, gaz et eau) au fil du temps selon différents scénarios de production. En résumé, la modélisation décrit le réservoir, tandis que la simulation prédit son comportement pendant la production.
Les opérateurs utilisent des vannes à étranglement de précision et des technologies avancées de mesure du débit pour maintenir une pression stable et éviter d’endommager les équipements. Les débitmètres polyphasiques fournissent des données continues en temps réel sur les flux de pétrole, de gaz et d’eau sans nécessiter de séparation physique, permettant ainsi des ajustements plus rapides et mieux informés.
Après l’extraction, le mélange d’hydrocarbures entre dans des séparateurs où le pétrole, l’eau et le gaz sont séparés en différentes phases. Une mesure précise du niveau et de l’interface garantit une séparation correcte de chaque phase, évitant l’entraînement de liquides dans les conduites de gaz ou le passage de gaz dans les flux liquides, deux phénomènes pouvant endommager les équipements et réduire la qualité de la production.
Les stratégies de maintenance prédictive utilisent les données en temps réel provenant de moniteurs de vibrations, de capteurs acoustiques et de détecteurs de corrosion afin d’identifier les premiers signes d’usure ou de défaillance des équipements. Cela permet de planifier les interventions lors des arrêts programmés plutôt que de réagir à des pannes imprévues.