Solutions énergétiques durables

Géothermie

L'exploitation de la chaleur naturelle de la terre offre une source d'énergie propre, fiable et résiliente. Grâce aux bonnes technologies, les opérateurs géothermiques atteignent un rendement exceptionnel, garantissent des performances durables et contribuent à la décarbonation, tout en minimisant leur impact environnemental et en maximisant leur flexibilité opérationnelle.

Geothermal
Une expertise reconnue dans les installations géothermiques

Solutions de contrôle de bout en bout pour les opérations géothermiques

Des technologies de contrôle et d’automatisation complètes permettent une production d'électricité géothermique sûre et efficace

De la tête de puits au bloc d’alimentation, les stratégies d’automatisation et de stratégie de contrôle avancées aident les usines géothermiques à optimiser l’extraction de chaleur, à améliorer la stabilité du procédé et à prolonger la durée de vie des équipements. Des logiciels intelligents, des instruments robustes et des systèmes de sécurité intégrés prennent en charge des opérations fiables dans les environnements à haute température et haute pression. Qu'il s'agisse de moderniser l'infrastructure existante ou de développer de nouvelles capacités, les opérateurs bénéficient d'une meilleure disponibilité des installations et d'informations en temps réel pour optimiser le rendement et l'efficacité.

Visibilité et fiabilité opérationnelles

Les solutions géothermiques en action

L’unification des systèmes de contrôle-commande, la surveillance prédicitive de l’état et les interfaces opérateur intuitives permettent de mieux gérer les équipements essentiels et les conditions de surface critiques. Grâce à des solutions d'automatisation adaptées à la production électrique, les exploitants géothermiques réduisent les temps de démarrage et d'arrêt, accélèrent leur prise de décision et maximisent leur production, tout en limitant les risques.

Des solutions durables au cœur de la terre

Foire aux questions (FAQ)

L’énergie géothermique joue un rôle croissant dans la fourniture d’une énergie fiable et durable. Cette FAQ répond aux questions courantes sur les technologies géothermiques et explique comment nos solutions d’automatisation et de surveillance optimisent l’efficacité, les performances, la sécurité et la fiabilité.

L'énergie géothermique exploite la chaleur du sous-sol terrestre — via la vapeur, l'eau chaude ou la saumure — pour produire de l'électricité propre et fiable ou assurer un chauffage direct. Elle est utilisée dans les centrales géothermiques pour produire une énergie propre et stable en continu.

L’énergie géothermique est renouvelable, produit peu d’émissions et fournit une puissance stable avec des facteurs de capacité élevés, ce qui la rend idéale pour la production continue d’électricité.

Les trois principaux types sont les centrales électriques à vapeur sèche, à vapeur de détente et à cycle binaire, en fonction de la température et du type de fluide. Ces systèmes produisent une électricité propre, fiable et disponible en continu, avec un impact minimal sur l’environnement, ce qui fait de la géothermie une composante essentielle du mix énergétique renouvelable.

L’énergie géothermique utilise peu de terres et émet peu d’émissions par rapport aux combustibles fossiles, et les systèmes en boucle de régulation peuvent réduire davantage l’impact sur l’environnement.

Oui, l'énergie géothermique se combine parfaitement avec d'autres renouvelables comme le solaire et l'éolien, en fournissant une puissance stable et continue qui compense leur intermittence. Elle complète également les centrales thermiques conventionnelles en partageant certaines infrastructures (turbines, équipements auxiliaires) et en renforçant la stabilité du réseau.

Avec une maintenance appropriée et une gestion efficace des ressources, les centrales géothermiques, équipées de turbines et d’échangeurs de chaleur, peuvent fonctionner efficacement pendant 30 à 50 ans, voire plus. Leur longévité dépend de la pérennité du réservoir et de l’entretien des équipements.