Background

La technologie émergente permet une prise de décision éclairée

Jumeau numérique
Ce simulateur haute-fidélité fonctionne en parallèle avec le système de contrôle-commande réel, ce qui permet de réaliser des tests avancés afin de s’assurer qu’aucune modification n’aura d’incidence sur l’alimentation en électricité. En savoir plus

Un élément essentiel de l'innovation est d'essayer quelque chose de nouveau, afin de déterminer si une approche différente est la solution qui fournira des résultats susceptibles de changer la donne. Mais pour les entreprises énergétiques qui fournissent qui alimentent le réseau électrique, il n'y a pas de place pour l'erreur, ce qui rend l'innovation plus complexe.

Une nouvelle technologie d'Emerson fournit une plateforme virtuelle qui permet aux entreprises de tester les ajustements proposés à l'exploitation, sans risque et en temps réel, avant qu'ils ne soient appliqués à l’usine. En utilisant la première plateforme intégrée de contrôle et de simulation du secteur, Emerson est en mesure de créer une réplique numérique exacte de l’usine en direct. Ce simulateur haute-fidélité, appelé « jumeau numérique », fonctionne en parallèle avec le système de contrôle-commande réel, ce qui permet de réaliser des tests avancés afin de s’assurer qu’aucune modification n’aura d’incidence sur l’alimentation en électricité. 

Technologie de pointe

La technologie du jumeau numérique ne consiste pas simplement à tester un produit ou un composant. En utilisant des données de recherche sur la manière dont les composants d'un système fonctionnent et réagissent à l'environnement, renforcées par les données fournies par les capteurs du monde physique, un jumeau numérique peut à la fois analyser et simuler les conditions réelles et répondre aux changements opérationnels. Le jumeau numérique agit essentiellement comme un proxy pour la combinaison du monde réel des experts et des appareils de surveillance et de contrôle, tels que les capteurs.

Gartner les a identifiés comme l’une des technologies les plus performantes permettant de faire progresser rapidement les industries dans un monde post-pandémie.

Transformer un secteur

Cette simulation avancée peut être exploitée à l'échelle la plus  vaste  et  la plus complexe qui existe, en travaillant en temps réel pour gérer les impacts potentiels sur les opérations industrielles et de fabrication grandeur nature. La technologie de pointe a déjà un impact dans l'industrie électrique.

Le besoin de tests virtuels en temps réel est plus important que jamais. La demande d’électricité mondiale augmente plus rapidement que la population, selon l'Administration américaine de l'information sur l'énergie. Cette augmentation de la demande, qui exerce une pression supplémentaire sur la production fiable, accompagnera un passage progressif aux sources d'énergie renouvelables, qui sont traitées différemment des sources traditionnelles.

Alors que la tendance vers les énergies renouvelables offre une diversification des ressources énergétiques à long terme, la « succession de cycles » des usines traditionnelles, la sollicitation des sources d'énergie de combustible fossile sur une grande amplitude de fonctionnement et leurs mises en marche et arrêts répétés, augmente les contraintes sur l'équipement, les coûts de maintenance et le risque de pannes d'électricité imprévues.

La technologie de jumeau numérique permet aux entreprises de tester des méthodes pour fusionner plus efficacement ces sources d'énergie sans danger pour les activités. Et, grâce aux autres technologies d'Emerson telles que la reconnaissance de formes, Pervasive Sensing™ et les outils analytiques, les clients disposeront de la toute dernière suite de ressources pour atteindre le plus haut niveau de performance.

Grâce à notre technologie de jumelage numérique, nous voyons les clients transcender les activités actuelles, travaillant dans le présent et l'avenir pour maximiser l'efficacité et la sécurité.

En savoir plus sur la manière dont nos technologies de jumeaux numériques aident les secteurs que nous servons.