Fallback image
Gestion du cycle de vie

Pourquoi l’intégration de la surveillance en temps réel des conduites est essentielle  

Chaque jour, des millions de kilomètres de pipeline transportent des hydrocarbures, comme le pétrole brut ou le gaz naturel, de la source aux raffineries, puis aux consommateurs. Parcourant discrètement le paysage, les pipelines traversent une nature sauvage et paisible et des communautés animées, fournissant la méthode de transport d'hydrocarbures actuellement la plus sûre et la plus efficace au monde.

Avec près de 2,5 millions de kilomètres de pipelines traversant les seuls États-Unis, l’intégrité et la sécurité de ce réseau suscitent de plus en plus d’inquiétudes. En fait, la moitié de ces pipelines ont au moins 50 ans. Pourtant, avec l’approche d’Emerson en matière de gestion de l’intégrité des pipelines, les options de prévention des fuites n’ont jamais été aussi bonnes.

 

Tirer parti des appareils intelligents d’Emerson

Pour obtenir une idée plus claire de ce qui se passe dans le pipeline, les dispositifs de détection d'Emerson sont placés le long de la conduite pour recueillir constamment des données. Ces appareils intelligents, ainsi qu'une suite d'applications logicielles de gestion de l'intégrité des pipelines et des opérations, et des outils logiciels intégrés d'analyse des risques, permettent aux entreprises énergétiques de surveiller les conditions qui permettent d'identifier les points faibles potentiels dans le pipeline, ce qui se traduit par un déploiement ciblé de capitaux dans les zones du pipeline les plus exposées aux risques.

Par exemple, la technologie de pointe d’Emerson permet de déterminer la corrosion et le taux d’amincissement d’une paroi de conduite. Cela permet de gagner un temps essentiel et de fournir aux ingénieurs des informations à la demande sur les mesures de maintenance préventive à prendre. Pendant ce temps, lessystèmes de contrôle-commande Emerson fournissent des solutions immédiates, telles que la réduction du débit pour abaisser la pression du pipeline, ce qui réduit les risques d'incident. Cette combinaison de logiciels et de services d'information et d'aide à la décision en temps réel améliore l'efficacité opérationnelle, la rentabilité commerciale et la sécurité dans l'ensemble du gazoduc et de l'oléoduc.

 

Détection avancée des fuites

Bien que la technologie en matière de pipeline ait considérablement progressé, aucune conduite n'est parfaite. Quand il s'agit de fuites de pipeline, la différence entre l'identification d'une fuite en 10 minutes et 10 heures correspond à la différence entre un problème rapidement remédié et une catastrophe qui fait l'actualité. C'est une responsabilité que nous ne prenons pas à la légère.

Dans les rares cas où une fuite se produit, Emerson dispose de la technologie de détection des fuites avancée, permettant d'identifier la fuite et de localiser précisément son emplacement, afin que des mesures correctives puissent être prises immédiatement pour réduire les conséquences dommageables. Tirant parti d'une variété de données, cette technologie procure une modélisation de pipeline transitoire en temps réel, un outil inestimable pour les opérateurs de pipelines du monde entier.

Notre technologie est essentielle pour permettre aux entreprises à prévenir d'emblée les problèmes qu'elles ne peuvent pas anticiper, puis à résoudre les problèmes qui se posent plus rapidement que jamais. Mais plus important encore, elle permet d'empêcher les fuites de se produire en premier lieu.

Chez  Emerson, nous voyons la protection de notre environnement comme étant plus qu'une utopie. Grâce à nos innovations en matière de gestion de l'intégrité des pipelines, c'est une réalité mondiale.

Découvrez comment préserver l'intégrité de vos conduites à chaque étape grâce à nos solutions d'automatisation pour le pétrole et le gaz.