La mise à jour du système de contrôle-commande d'Emerson aide à l'optimisation des processus en introduisant une plus grande flexibilité et une meilleure connectivité

Industry 4.0 Modern Factory: Project Engineer Talks to Female Operator who Controls Facility Production Line, Uses Computer with Screens Showing AI, Machine Learning Enhanced Assembly Process

Le lancement de la version 15 du Feature Pack 1 du DeltaV™ introduit de nouvelles innovations technologiques et des améliorations, fournissant une flexibilité et une augmentation des performances, dans le but de favoriser des opérations à la fois plus efficientes et respectueuses de l'environnement. Image haute résolution

La mise à jour du système de contrôle distribué DeltaV intègre de nouvelles fonctionnalités de contrôleur PK pour une couche physique avancée et un déploiement basé sur la consommation

AUSTIN, Texas (le 5 octobre 2023) – Emerson, pionnier à l'échelle mondiale dans le domaine des technologies et des solutions logicielles, renforce son engagement envers l'innovation avec la dernière mise à jour de son système numérique de contrôle-commande (DCS) DeltaV™. Cette avancée se manifeste par la sortie du Pack 1 du DeltaV version 15. Ce pack de fonctionnalités comprend de nouvelles technologies et des améliorations des capacités actuelles qui non seulement améliorent la connaissance de la situation et les performances du système de contrôle-commande, mais contribuent également à garantir des opérations plus efficaces et plus durables. 

Les moteurs commerciaux des industries hybrides et des industries de procédés évoluent continuellement à mesure que la dynamique du marché modifie la demande et les coûts des produits. Un système de contrôle-commande à la fois moderne et flexible est crucial pour permettre aux installations industrielles et à leurs équipes de s'ajuster efficacement. Il favorise une productivité accrue en offrant une intégration fluide des données et des applications décisionnelles intuitives. La dernière version du système de contrôle DeltaV maintient un calendrier régulier de mises à jour majeures, permettant aux utilisateurs de réaliser plus rapidement les économies de projet et les gains d'efficacité opérationnelle des nouvelles fonctionnalités.

« À l'ère de la volatilité des marchés, de l'importance accrue accordée au développement durable et du manque de personnel disponible, les entreprises explorent des projets d'automatisation qui permettent d'accroître leur flexibilité afin d'être le plus agile possible face à ces défis. Ceci facilitant ainsi la création rapide de valeur quantifiable », a déclaré Claudio Fayad, vice-président de la technologie pour la division des systèmes et solutions de procédé d'Emerson. « Les options étendues de connectivité et d’abonnement offrent aux organisations la flexibilité dont elles ont besoin pour concevoir des projets avec des résultats très précis, mesurer rapidement la réussite, puis apporter les changements nécessaires pour aligner rapidement le retour sur investissement sur les attentes. » 

La gamme de contrôleurs DeltaV PK inclut désormais une intégration native intégrée de PROFINET, renforçant encore la grande variété d’applications et de tailles de systèmes couvertes par la gamme de contrôleurs PK. Avec la compatibilité PROFINET, le contrôleur PK est désormais en mesure de connecter des dispositifs de couche physique avancée (APL), facilitant et accélérant l'intégration de dispositifs à haut débit dans les contextes industriels de procédé. De plus, le contrôleur DeltaV PK Flex est le dernier ajout à la gamme, offrant une capacité de contrôle flexible et définie par logiciel qui peut évoluer et s'adapter en fonction de l'évolution des exigences techniques ou opérationnelles. Fourni sous forme d'abonnement, le contrôleur DeltaV™ PK Flex réduit les coûts initiaux, élimine la complexité liée aux activités d'ingénierie de contrôle et offre aux utilisateurs la possibilité d'adapter aisément la capacité de contrôle tout au long du cycle de vie de l'installation.

La large gamme d'applications logicielles intégrée au système DeltaV a également été améliorée dans ce pack de mise à jour, offrant plus d'informations opérationnelles grâce à des analyses robustes et des interfaces utilisateur intuitives. La dernière version des applications de contrôle avancé de DeltaV (Neural, Predict, et Predict Pro) est désormais disponible sous forme de licences pour des durées de 1, 3 ou 5 ans. Cette option accroît la flexibilité, diminue le coût d’investissement initial et favorise un retour sur investissement plus rapide. 

De plus, l’intégration des applications web fait de DeltaV Live le centre solide d’un écosystème robuste offrant une vue unique et cohérente des opérations grâce à l’intégration sécurisée des données, des flux vidéo, des analyses d’entreprise et d’autres applications d’aide à la décision. Cette nouvelle fonctionnalité s'ajoute à l'ensemble existant d'outils hautes performances du DeltaV™ Live, visant à enrichir la connaissance globale de l'opérateur et à garantir une expérience utilisateur des plus optimisées.

En savoir plus. Rendez-vous sur la page web du Pack 1 du DeltaV version 15.

Presse :

Ressources supplémentaires :


À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est une entreprise mondiale de technologies et de logiciels, offrant des solutions innovantes pour les industries essentielles dans le monde entier. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et en discontinu à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.