Emerson fait évoluer l’automatisation définie par logiciel grâce à la dernière version de son système de contrôle-commande

DeltaV Plant Monitor

La version 16.LTS de DeltaV™ intègre des fonctionnalités définies par logiciel qui réduisent les coûts d’automatisation, renforcent l’intelligence opérationnelle, améliorent la visibilité des données à l’échelle de l’entreprise et renforcent la cybersécurité. Image haute résolution

La version 16.LTS de DeltaV accélère l’adoption d’une plateforme d’opérations d’entreprise prête pour l’OT, permettant d’intégrer et d’optimiser les opérations industrielles en toute transparence

AUSTIN, Texas (le 20 janvier 2026) – Emerson, leader mondial de l’automatisation, a renforcé sa plateforme d’automatisation DeltaV™ avec le lancement de la version 16 de son système numérique de contrôle-commande (SNCC) et de son système instrumenté de sécurité intégré. La version 16.LTS de DeltaV offre des fonctionnalités définies par logiciel qui réduisent les coûts d’automatisation, renforcent l’intelligence opérationnelle, améliorent la visibilité des données à l’échelle de l’entreprise et renforcent la cybersécurité. Cette version à support long terme (LTS) regroupe toutes les nouvelles fonctionnalités éprouvées sur le terrain dans une seule version.

« La rapidité de l’innovation technologique et l’essor de l’IA industrielle, conjugués à la demande croissante de puissance de calcul au niveau du contrôle, ont créé un point tournant nécessitant une nouvelle approche pour permettre aux entreprises d’unifier leurs données opérationnelles et de déployer l’automatisation à l’échelle de l’entreprise », a déclaré Nathan Pettus, président de la division Systèmes et solutions de procédés d’Emerson. « La version 16.LTS de DeltaV représente la prochaine étape vers une plateforme d’exploitation d’entreprise définie par logiciel, capable de répondre à ces besoins, tout en offrant une flexibilité illimitée et en garantissant des choix technologiques évolutifs pour les années à venir. »

Grâce à une modularité et une flexibilité accrues, la version 16.LTS de DeltaV facilite le déploiement et l’extension efficaces des systèmes d’automatisation. Cela inclut l'accès au contrôleur DeltaV IQ, un contrôleur logiciel modulaire tolérant aux pannes déployé dans un environnement basé sur un serveur et capable de gérer les applications de contrôle de processus les plus exigeantes. En outre, le modèle d’abonnement flexible d’Emerson, le système DeltaV Flex, offre aux entreprises l’ensemble des fonctionnalités du système de contrôle-commande DeltaV, leur permettant de payer en fonction de l’utilisation et d’adapter rapidement la capacité en fonction des évolutions du marché.
 
La version 16.LTS de DeltaV intègre également des informations grâce à une connectivité des données et des E/S plus fluide permise par les réseaux de terrain de nouvelle génération, offrant ainsi une intelligence accrue pour optimiser et maintenir les actifs et les processus. La prise en charge native de PROFINET sur Ethernet-APL sur le contrôleur DeltaV PK permet une connectivité haut débit aux appareils de terrain dans des environnements exigeants, à travers des opérations de fabrication de processus et hybrides.

Le logiciel DeltaV Continuous Historian Elite s'appuie sur la puissance du portefeuille de produits AspenTech d'Emerson pour fournir une base de données améliorée pour une optimisation à l'échelle de l'entreprise. En assurant une connectivité transparente entre le DCS et les solutions de gestion des données d'entreprise, Continuous Historian Elite permet aux données contextualisées de circuler librement dans toute l'entreprise pour alimenter l'analyse et l'IA.

Les améliorations de DeltaV Live permettent de continuer à offrir une vue globale et cohérente des opérations, en diffusant les données via l’environnement DeltaV Edge pour soutenir la prise de décision et renforcer la visibilité opérationnelle à l’échelle de l’entreprise. Le nouveau DeltaV Live Enterprise View offre un accès sécurisé en lecture seule aux écrans situés hors de la salle de commande, permettant de mettre à disposition les données de la salle de commande auprès des utilisateurs de l’entreprise pour l’analyse des tendances et l’amélioration continue des opérations. Les améliorations comprennent également l'intégration d'applications Web qui permet aux utilisateurs d'intégrer nativement des applications logicielles tierces, telles que des outils d'optimisation, dans l'interface de contrôle DeltaV.

La version 16.LTS de DeltaV conservera également sa certification System Security Assurance (SSA) de niveau 1 (L1) délivrée par l’International Society of Automation (ISA). La certification ISA SSA de niveau 1 fournit une attestation tierce partie confirmant que les pratiques de sécurité intégrées dès la conception sont conformes aux exigences des normes ISA/CEI 62443-3-3 et 62443-4-1.

Presse :

Ressources supplémentaires : 


À propos d’Emerson

Emerson (NYSE : EMR) est un leader mondial de l’automatisation, fournissant des solutions pour les défis technologiques les plus exigeants. Basée à Saint-Louis (Missouri), Emerson façonne l’avenir autonome en accompagnant ses clients dans l’optimisation de leurs opérations et l’accélération de l’innovation. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.