Protection éprouvée contre les surpressions bénéficiant de 150 ans d’expertise en ingénierie et en applications

La soupape de sécurité Crosby série EM offre une protection rapide et précise contre les surpressions pour les applications gazeuses, liquides et multiphases. De par sa conception robuste et modulaire et sa technologie OMNI-Trim®, elle garantit des performances fiables, une étanchéité renforcée du siège et une réduction des coûts de maintenance dans toutes les applications industrielles.

Construit simplement. Une fabrication rigoureuse.

Chapeau fermé conventionnel, chapeau ouvert ou soufflets équilibrés

icon
OMNI-Trim®

OMNI-Trim® : fonctionne sur gaz, liquide et multiphasique

 

 

icon
Meilleure étanchéité du siège

Fuite permise ne dépassant pas 50 % de la norme API 527.

 

 

icon
Action instantanée

Protection rapide et précise contre la surpression.

 

 

icon
Grand débit

Débit total à moins de 5 % de surpression

 

 

Fallback image
icon
Soufflets équilibrés

Conception à soufflets équilibrés pour un fonctionnement fiable avec contre-pression.

 

 

icon
Conception simple et modulaire :

Optimisez le stock de pièces de rechange et réduisez les coûts.

 

 

icon
Levée limitée

Levée limitée avec un seul anneau, réduisant les risques associés à une vanne de trop grande taille.

 

 

Sélectionner les applications

Fallback image

Utilisez le CDTP à votre avantage

En cas de contre-pression variable super-imposée, vous devez utiliser une vanne équilibrée EMB.

 

Il serait toutefois possible d'utiliser un EMC classique si :

  1. Réglage de la contre-pression variable superposée maximale inférieure à la pression de consigne : SET–MaxSIVBP
  2. Pression de service maximale plus contre-pression variable superposée minimale : MaxOP+minSIVBP
  3. Si : MaxOP + minSIVBP ≤ 0,9 x (SET–MaxSIVBP)
  4. Utilisez ensuite le pseudo CDTP = SET–MaxSIVBP
    Cela garantit que la vanne s’ouvre en toute sécurité entre SET et SET + minSIVBP, avec une marge d’au moins 10 % au-dessus de MaxOP.
  5. Si ce n’est pas le cas, utiliser EMB pour éviter les fuites et assurer une ouverture correcte.

Foire aux questions sur le modèle Crosby™ EM

La série Crosby EM est une véritable soupape de sécurité à pleine levée qui s’ouvre rapidement et fournit sa capacité certifiée avec seulement 5 % au-dessus de sa pression de consigne. En revanche, la plupart des soupapes de sécurité à ressort nécessitent une surpression pouvant atteindre 10  % pour atteindre leur pleine capacité.

Cette surpression plus faible signifie une meilleure protection de votre équipement, réduisant ainsi le risque de dommages lors d’événements de surpression. En outre, lorsque plusieurs soupapes de sécurité sont utilisées, la surpression plus faible offre plus de souplesse dans le réglage de pressions de consigne échelonnées, minimisant ainsi l’interaction entre les vannes.

Grâce à l’étanchéité améliorée du siège et à des performances d’action rapide, la série EM de Crosby assure une décharge de pression fiable dans les applications de gaz critiques.

Le modèle Crosby EM peut être équipé d’un levier de levage en option, ouvert ou garni.

- Le levier ouvert permet l’évacuation du fluide de procédé et ne convient qu’à la vapeur ou à l’air.

- Le levier garni est scellé contre le procédé et recommandé pour les fluides dangereux ou agressifs.

Les leviers de levage sont généralement spécifiés selon la section XIII (anciennement section VIII) du code des cuves sous pression américain ASME, qui les rend obligatoires pour les vannes sur air, vapeur ou eau chaude (> 60 °C), bien que le cas de code 2203 permette des exceptions.

Notez que les leviers de levage ne sont pas requis par la directive équipements sous pression 2014/68/UE ni par la norme sur les soupapes de sécurité EN ISO 4126-1.

Comme toute soupape de sécurité à ressort, la Crosby EM peut commencer à fuir à 90 % de sa pression de consigne. Cependant, son taux de fuite reste exceptionnellement faible, pas plus de la moitié de la limite spécifiée par la norme API 527.

Des fuites excessives au niveau du siège peuvent provoquer une usure prématurée, une augmentation de la fréquence de maintenance et une augmentation des coûts d’exploitation. Grâce à l’étanchéité supérieure de son siège, le Crosby EM permet non seulement de prolonger sa durée de vie, mais aussi de réduire les émissions fugitives, favorisant ainsi la fiabilité et la conformité environnementale.

Remplacement des joints d'étanchéité - Nous recommandons de remplacer tous les joints d'étanchéité lors de chaque entretien. Un kit complet de joints d'étanchéité est disponible, qui comprend tous les joints d'étanchéité nécessaires ainsi que la bille située dans le disque sous la pointe de la tige.

Maintenance du disque - Grâce à son déflecteur de disque amovible, le disque peut être facilement rodé et poli pour corriger les rayures ou les dommages mineurs. Cela permet plusieurs réutilisations, ce qui réduit la fréquence de remplacement. Pour connaître les procédures détaillées, veuillez consulter le manuel de maintenance Crosby™ EM disponible sur notre site Web.

Composants sujets à l’usure : le déflecteur et son circlip sont exposés au débit et à la corrosion potentielle, tout comme les soufflets de type EMB. Pour garantir la préparation lors de l’entretien, nous recommandons de conserver au moins une pièce de rechange de chacun pour cinq vannes identiques.

Pièces d’assurance de rechange recommandées - Pour plus de fiabilité, pensez à stocker les composants essentiels suivants :

Tige, collet, guide, boulon de réglage de pression de consigne, ressorts avec rondelles

Ces pièces sont essentielles au maintien des performances optimales de votre vanne Crosby™  ; EM.

Conçu initialement par Crosby en 1990 pour le déverseur de la série 900, l'OMNI-Trim® repose sur une conception unique garantissant des performances fiables sur tous types de fluides : gaz, liquide et multiphase. Cette polyvalence a fait de la série 900 la solution idéale pour les applications à petit débit nécessitant une solution compacte et robuste.

S’appuyant sur ce concept éprouvé, l’OMNI-Trim® a été intégré avec succès dans la vanne Crosby EM. Comme la série 900, le Crosby EM offre des performances stables sur les applications gaz, liquide et multiphase. Cette flexibilité permet non seulement d’améliorer l’efficacité opérationnelle, mais aussi de réduire les besoins en stocks en minimisant le besoin de configurations de vannes spécifiques au fluide.

Lors du dimensionnement et de la sélection d’une soupape de sécurité, notre objectif est de choisir la plus petite soupape conforme à la capacité requise. Cette approche permet de minimiser les coûts et de réduire le risque de surdimensionnement, qui peut entraîner des cycles ou des vibrations des vannes, deux éléments potentiellement dangereux et dommageables.

Cependant, dans certains cas, même la plus petite vanne disponible peut dépasser la capacité requise.

Pour remédier à cette situation, la soupape de sécurité Crosby EM offre une option de limitation de levée, ce qui permet de limiter avec précision la capacité de la vanne pour répondre aux besoins de l’application, évitant ainsi un surdimensionnement.

Ce réglage peut également être installé sur les vannes existantes.

⚠️ Important : comme la limitation de levée modifie la capacité certifiée de la vanne, elle ne doit être mise en œuvre que par les ingénieurs d’Emerson ou des tiers certifiés.

La surveillance à distance du Crosby EM est simple et efficace grâce au transmetteur acoustique sans fil Rosemount™ 708 disponible en option. Cet appareil, fixé à l’extérieur du tuyau d’échappement de la vanne, assure :

  • Des notifications instantanées d’ouverture et de fermeture de la vanne
  • Une détection de fuites, par exemple lorsque le siège de la vanne ne se referme pas en raison de la présence de gravillons ou de tartre provenant d’un procédé contaminé

Les informations en temps réel sur l’activité des soupapes de sécurité permettent de réagir immédiatement aux événements de pression, ce qui contribue à atténuer les situations dangereuses et à réduire les émissions, ainsi que le recueil de données pour la planification de la maintenance prédictive, améliorant ainsi la fiabilité et l’efficacité opérationnelle.