Cavitation dans les vannes de régulation

Les internes anticavitation Fisher pour vannes de régulation aident à éliminer ou à atténuer les dommages dus à la cavitation dans les fluides propres et chargés

Control valve plug with cavitation damage

Comprendre la cavitation dans les vannes de régulation

La cavitation est la formation et l’implosion de bulles de gaz ou de vapeur (cavités) dans les flux de  liquide en raison de changements de pression et de vitesse. La cavitation non contrôlée dans les vannes de régulation présente quatre principaux effets secondaires négatifs : bruit élevé, vibrations excessives, dommages matériels et détérioration du contrôle de l'écoulement. Les dommages physiques causés aux éléments internes des vannes se caractérisent généralement par une apparence rugueuse et piquée.

Principes de cavitation des vannes de régulation

Definition

Définition

La cavitation dans les vannes de régulation ne se produit qu’avec des écoulements liquides. Les écoulements gazeux ne peuvent pas caviter.

Des bulles de gaz ou de vapeur se forment si la pression du liquide chute au niveau de la pression de vapeur quand le liquide passe dans la vanne de régulation. Les bulles peuvent soudainement se désagréger ou imploser lorsque la pression remonte dans la conduite, causant ainsi un phénomène de cavitation.

La cavitation est une des conséquences de l'étranglement de l’écoulement. Il s’agit du point où l’augmentation de la perte de charge avec le maintien d’une pression amont constante n’entraîne plus d’augmentation du débit.

Ressources

Vidéos sur la cavitation

video-media
Fisher™ Cavitrol™ Hex Trim Product Demo | 2023 Virtual Emerson Exchange

Études de cas

Vibration testing Fisher valve actuator

Problèmes de vibrations sur les vannes de régulation

Réduisez les coûts de maintenance grâce aux vannes de régulation et aux instruments Fisher qui résistent aux effets néfastes des vibrations.