Comprendre le phénomène de vibrations sur les vannes de régulation
Des vibrations élevées constituent un risque pour les vannes de régulation. Elles peuvent provoquer une fatigue ou une rupture de pièces, une usure excessive des composants, des dommages aux accessoires et une perte de performance, pendant et après le phénomène vibratoire. Quand les vibrations proviennent de la vanne de régulation, elles sont généralement liées au bruit aérodynamique ou à la cavitation. Les vibrations autour des vannes de régulation peuvent quant à elles avoir différentes origines, comme les pompes et les compresseurs. En cas de vibrations importantes, il est important d’agir rapidement pour identifier l'origine et prendre des mesures correctives.
Principes de vibration des vannes de régulation
Risque d'endommagement
Sur un site industriel, les vibrations peuvent provenir non seulement des vannes de régulation elles-mêmes, mais aussi des tuyauteries et équipements situés en amont et en aval. Les vibrations qui affectent les installations de vannes de régulation peuvent endommager les composants et les instruments.
Au minimum, les vibrations sont gênantes à cause du bruit généré. Au pire, les vibrations peuvent empêcher la vanne de réguler le procédé.
Le corps de la vanne peut être sensible aux vibrations dues à une perte de charge élevée, le choix de la conception doit donc être fait avec précaution pour les éviter. Un clapet vibrant contre la cage peut provoquer un frottement élevé et de mauvaises performances de la vanne de régulation.
Si le positionneur de la vanne est physiquement relié à la tige de la vanne, une défaillance est susceptible de se produire. Des vibrations intenses peuvent nécessiter un positionneur conçu avec un montage solide, des mécanismes internes robustes ou une capacité de montage déporté.