Comprendre le flashing dans les vannes de régulation
Le flashing se produit lorsqu’un liquide s’écoule dans une vanne de régulation, se vaporise et reste sous forme de vapeur. Le flashing se produit lorsqu’un liquide s’écoule dans une vanne de régulation, se vaporise et reste sous forme de vapeur Pour qu’une application de vanne de régulation soit considérée comme une application avec flashing, la pression en aval doit être inférieure à la pression de vapeur (P2 < PV). Le flashing est un problème car il limite le débit dans la vanne de régulation et le mélange liquide/vapeur est très érosif. L’érosion du métal causée par le flashing présente un aspect lisse et brillant. Le flashing ne pouvant pas être évité par la vanne, il convient de sélectionner une vanne dotée de la géométrie adéquate et constituée des matériaux appropriés pour éviter ou réduire les dommages.
Produits phares
Principes du flashing des vannes de régulation
Risque d'endommagement
Le flashing est une conséquence directe des conditions de l’application et des propriétés du fluide. Cela signifie qu’aucune vanne de régulation ne peut empêcher le flashing. Le flashing ne pouvant pas être évité par la vanne, la meilleure solution consiste à sélectionner une vanne dotée de la géométrie adéquate et constituée des matériaux appropriés pour éviter ou réduire les dommages.
Il n’existe aucun coefficient d’érosion, aucune norme sectorielle ni aucune méthode scientifique permettant de prédire l’intensité des dommages dus au flashing. Emerson comprend toutefois que les risques de dommages dus au flashing dépendent de nombreux facteurs, notamment le débit, la vitesse du fluide, la perte de charge, la nature corrosive du fluide, la géométrie du corps et le matériau du corps de vanne et des éléments internes.