Vannes de vidange par le fond, de drainage et d’évent de chaudière

Des vannes d’isolement pour services intensifs sont nécessaires dans de nombreuses applications de l’industrie de la production d’électricité et dans les chaudières à tubes d’eau utilisées dans les raffineries, les usines chimiques, pétrochimiques et papetières. L’eau et la vapeur à haute pression et haute température nécessitent des vannes et des matériaux spécialisés capables de résister à l’érosion et à la corrosion tout en assurant une fermeture fiable et étanche.

En savoir plus sur les vannes d’isolement pour services intensifs

Drum for generator steam of HRSG boilers systems (Heat recovery steam generator) during construction in Combined-Cycle Co-Generation Power Plant.

Qu’est-ce que les vannes de vidange par le fond de chaudière ?

Les vannes de vidange par le fond (également appelées vannes de purge ou vannes de vidange intermittente) évacuent les solides en suspension à l’intérieur des chaudières. Les solides en suspension s’accumulent au fond de la chaudière sous forme de boues et peuvent empêcher le transfert de chaleur à partir des tubes de la chaudière. La vidange par le fond consiste à envoyer des jets brefs et intenses pour agiter et éliminer les boues. La fréquence de vidange dépend de la qualité de l’eau.