Améliorez la fiabilité et l’efficacité énergétique grâce à une régulation optimale des vannes de chaudière
La vapeur joue un rôle discret mais essentiel dans notre monde, alimentant nos foyers et participant à la production de commodités modernes telles que les plastiques, le carton, les pneumatiques, les aliments en conserve et les produits pharmaceutiques. La vapeur rend la vie plus confortable, plus sûre et plus abordable, mais sa production demeure complexe. Il est difficile d’exploiter une chaudière performante, fiable et sûre année après année, face à l’évolution du personnel, des réglementations et au vieillissement des installations.
Emerson propose des solutions de vannes et une expertise dédiées à l’amélioration du contrôle, de la protection et de l’isolation des chaudières – des éléments essentiels pour garantir un fonctionnement sûr, accroître la fiabilité et optimiser les performances, les coûts de combustible et les émissions. La qualité des vannes de régulation, d’isolation, de sécurité et de réduction de pression constitue la base de l’atteinte de vos objectifs de performance.
Solutions concrètes : vannes de chaudière
Désaérateur / réservoir d’eau d’alimentation
Le désaérateur utilise la vapeur pour chauffer l’eau d’appoint et le retour de condensat, éliminant les gaz dissous tels que l’oxygène et le dioxyde de carbone afin de prévenir la corrosion et d’optimiser le transfert de chaleur dans la chaudière. Le réservoir d’eau d’alimentation stocke l’eau destinée à la chaudière, tamponnant les fluctuations de la demande et des taux de retour du condensat.
Le maintien d’une pression et d’une température appropriées dans le désaérateur est crucial pour l’élimination efficace des gaz non condensables. Les fluctuations peuvent réoxygéner l’eau d’alimentation et corroder la tuyauterie ainsi que les tubes de la chaudière.
Un faible niveau dans le réservoir d’eau d’alimentation peut résulter de capteurs ou vannes défectueux et provoquer des dommages par cavitation dans les pompes à eau d’alimentation.
Vanne de régulation du niveau d’eau d’appoint
Les vannes de régulation Fisher easy-e offrent des performances et une fiabilité élevées. Ces vannes ont été conçues pour être simples à utiliser, tout en facilitant la gestion des pièces détachées, la formation et la maintenance.
Vanne de régulation de la vapeur de calage du désaérateur
Certaines sources de vapeur sont à haute pression et nécessitent une vanne pour service sévère capable de supporter de fortes pertes de charge et un niveau sonore élevé, tout en garantissant une longue durée de vie dans une application d’étranglement.
Vanne de sécurité du réservoir d’eau d’alimentation
Les soupapes de sécurité Crosby série J conformes à la Section VIII présentent une conception polyvalente et robuste, ce qui en fait une solution éprouvée.