En savoir plus sur les vannes de purge de surface pour chaudières
À quoi sert les vannes de purge de surface pour chaudières ?
Une vanne de purge de surface (également appelée vanne de purge continue) élimine les solides dissous totaux (TDS) à l’intérieur des chaudières.
Les solides dissous sont introduits dans la chaudière par l’eau d’appoint brute. Lorsque l’eau se transforme en vapeur dans la chaudière, elle laisse derrière elle des solides dissous. Des concentrations élevées de solides dissous empêchent les bulles de vapeur d’éclater lorsqu’elles atteignent la surface de l’eau dans la chaudière, ce qui provoque le transfert de bulles et de mousse dans le système de distribution de vapeur. L’eau résiduelle contient des solides en suspension qui provoquent l’entartrage des échangeurs de chaleur, des vannes, des régulateurs et des purgeurs de vapeur. L’eau résiduelle dans les conduites de distribution de vapeur peut également causer des dommages dus aux coups de bélier.