Défis de l’application
Les applications d’alimentation de four présentent des défis importants en raison d’un écoulement hautement érosif, de températures extrêmes et de la complexité chimique des hydrocarbures traités. La présence de coke broyé dans le procédé ajoute aux difficultés entourant l’écoulement érosif et l’encrassement causé par la présence de coke dans la vanne.
L’optimisation de ce procédé revêt une importance croissante, et une mesure précise et fiable constitue un facteur déterminant pour évaluer correctement les performances du procédé. Ces vannes jouent un rôle essentiel dans la protection des tubes de la zone de rayonnement du four. Elles préservent l’équilibre thermique et empêchent la surchauffe, qui pourrait entraîner une défaillance majeure de l’ensemble du four.
Notre solution
- Asservit lel débit
- Éviter les obstructions
- Ajuste le procédé de combustion