Que sont les pompes à condensat de vapeur ?
Les pompes à condensat de vapeur sont des pompes mécaniques non électriques qui recyclent le condensat dans le réservoir d’alimentation de la chaudière. Ils utilisent une vanne à flotteur pour injecter de la vapeur à haute pression afin de pousser le condensat accumulé dans le système de retour de condensat.
Les pompes de retour de condensat de vapeur conservent efficacement l’énergie et réduisent les émissions de CO2/NOX en collectant et en retournant le condensat chaud pour le réutiliser comme eau d’alimentation de chaudière. Ce condensat traité réduit le besoin d’ajouter de l’eau d’appoint froide et des produits chimiques de traitement de l’eau et réduit la perte d’énergie de la purge de la chaudière.
Ressources
Fonctionnement de la pompe à condensat de vapeur
1. Le corps de pompe est vide.
- Le condensat s’écoule par gravité du réservoir par le clapet anti-retour d’entrée
- Le flotteur interne commence à s’élever au fur et à mesure du remplissage du corps de pompe
2. Du condensat a rempli le corps de pompe.
- Grâce à un « mécanisme à enclenchement », le flotteur et la tringlerie interne s'enclenchent pour fermer simultanément l'orifice d'échappement et ouvrir l'orifice d'admission de vapeur.
3. La vapeur pénètre dans le corps de pompe.
- Le clapet antiretour d’entrée est fermé et le clapet de retour est ouvert lorsque le condensat est forcé hors du corps de pompe dans le système de retour de condensat
- Le flotteur descend lorsque le niveau de liquide dans le corps de pompe baisse
- À la position de déclenchement la plus basse, la liaison ferme simultanément l’orifice d’entrée de vapeur et ouvre l’orifice d’évacuation pour répéter le cycle de remplissage
FAQ
- Charge totale de condensat provenant des purgeurs de vapeur
- Contre-pression totale sur la pompe (pression de retour du condensat + pression de la charge hydraulique pour soulever le condensat vers la conduite de retour du condensat)
- Pression de vapeur motrice d’entrée
- Hauteur de l’équipement existant (servira à déterminer la hauteur de remplissage disponible entre le bas du réservoir ventilé et le haut de la pompe)
Les pompes à condensat de vapeur ne contiennent ni joints ni hélices susceptibles d’être endommagés en service condensat.
Les purgeurs de vapeur nécessitent un différentiel de pression positif pour évacuer le condensat. Lorsque la pression à l’intérieur de l’échangeur de chaleur descend trop bas, le condensat s’accumule et inonde l’échangeur. Ce calage de l’échangeur de chaleur pose des difficultés de contrôle de la température du procédé, ainsi que des dommages causés par les coups de bélier et la corrosion au sein de l’échangeur.
L’option de purgeur de pompe Yarway™ CondenSaver™ utilise la vapeur pour éliminer le condensat dans toutes les conditions, éliminant ainsi le calage de l’échangeur de chaleur.