Pare-flammes

Montés en ligne ou en bout de ligne, les pare-flammes antidéflagrants et antidétonants assurent un débit optimal et une perte de charge minimale.

Débit maximal. Perte de charge minimale.

Emerson propose une grande variété de pare-flammes capables d'offrir un débit maximal et une perte de charge minimale. Notre gamme inclut des pare-flammes antidéflagrants à évent atmosphère et antidétonants pour une installation en ligne. Les pare-flammes Enardo utilisent des matrices métalliques en nid d'abeille pour arrêter la propagation des flammes en absorbant et en dissipant la chaleur. Les diamètres de raccordement disponibles sont compris entre 3/4 et 36 pouces.

Sélections de pare-flammes

Pare-flammes monté en bout de ligne

image

Les pare-flammes montés en bout de ligne, aussi appelés types évent-atmosphère, sont des dispositifs de sécurité essentiels conçus pour empêcher la propagation des flammes externes vers l’intérieur des cuves, réservoirs ou boîtiers. Ils utilisent un simple élément en ruban métallique serti pour refroidir et éteindre les flammes dans des conditions atmosphériques non confinées, en protégeant les bacs de stockage et les évents contre les sources d’inflammation telles que la foudre.

Outils et documents sur les pare-flammes antidétonants

À propos de la protection contre les flammes

Unconfined Flames

Les flammes non confinées sont des applications en bout de ligne qui ne sont pas contenues par une barrière physique comme une conduite. Dans la mesure où elles ne sont pas contenues, elles se propagent plus lentement (en dessous de la vitesse du son). Elles nécessitent néanmoins une protection afin d’empêcher qu’une flamme n’atteigne une cuve et ne l’enflamme.