Électro-extraction
Explorer les procédés
Faites confiance à l’expertise minière d’Emerson
Les instruments de mesure jouent un rôle clé dans l’optimisation des opérations minières, du concassage aux digues à résidus. Notre large gamme de solutions permet une surveillance avancée et un contrôle précis de la pression, de la température, du niveau et du débit, contribuant ainsi à des opérations minières plus sûres, plus efficaces et plus durables. En exploitant nos solutions novatrices, les sociétés minières peuvent améliorer leurs procédés, anticiper leurs besoins en maintenance, réduire leur impact environnemental et maximiser leur productivité.
Applications des produits
Foire aux questions
L'instrumentation optimise l'extraction électrolytique en assurant des conditions de fonctionnement stables, en préservant la performance des réservoirs et en permettant une récupération métallique plus efficiente.
La surveillance du niveau protège la production d'électro-extraction en prévenant les situations de bas niveau, qui compromettent la qualité de la cathode, perturbent la récupération métallique et augmentent les risques de sécurité.
Les technologies sans fil de mesure de niveau, de conductivité et d’analyse liquide de Rosemount sont idéales pour les circuits d’électro-extraction avec des produits chimiques corrosifs et des conditions de fonctionnement difficiles.
Une mesure de niveau précise permet de maintenir des conditions de fonctionnement stables, de protéger la production de cathodes et d’améliorer l’efficacité de la récupération des métaux dans les opérations d’extraction électrolytique.
La surveillance de la température aide les opérateurs à détecter rapidement les conditions de surchauffe dans les cuves d’électro-extraction, réduisant ainsi le risque d’incendie et d’endommagement de l’équipement. En offrant une visibilité temps réel sur les changements de température, les équipes réagissent rapidement aux anomalies, protègent les travailleurs des situations dangereuses et assurent une électro-extraction plus sûre et stable.