Flottation

Le procédé de flottation vise à maximiser la récupération des métaux et l’utilisation des réactifs, en s’appuyant sur des données en temps réel pour optimiser la rentabilité et l’excellence opérationnelle.

Flottation par mousse

Faites confiance à l’expertise minière d’Emerson

Les instruments de mesure jouent un rôle clé dans l’optimisation des opérations minières, du concassage aux digues à résidus. Notre large gamme de solutions permet une surveillance avancée et un contrôle précis de la pression, de la température, du niveau et du débit, contribuant ainsi à des opérations minières plus sûres, plus efficaces et plus durables. En exploitant nos solutions novatrices, les sociétés minières peuvent améliorer leurs procédés, anticiper leurs besoins en maintenance, réduire leur impact environnemental et maximiser leur productivité. 

Foire aux questions

La mesure en temps réel améliore la stabilité de la flottation en assurant le contrôle des variables critiques qui influencent les performances de la mousse, l’efficacité des réactifs et le taux de récupération des métaux tout au long du circuit de flottation.

Les principales variables de flottation comprennent le niveau, le pH, le débit d’air et le dosage des réactifs, car elles influencent directement l’efficacité de la séparation, la qualité du concentré et la stabilité du procédé.

Une meilleure surveillance de la flottation améliore le contrôle chimique, réduit le gaspillage de réactifs, stabilise les opérations et contribue à réduire les coûts d’exploitation tout en assurant une récupération plus constante.

Les mesures de pH et les mesures analytiques Rosemount améliorent l’efficacité des réactifs en favorisant un contrôle plus précis des paramètres chimiques, de meilleures conditions de moussage et une meilleure sélectivité de la flottation.

Les mesures de niveau Rosemount et de débit d’air Flexim contribuent à maintenir le fonctionnement stable des cellules de flottation, améliorant ainsi la répartition de l’air comprimé, le contrôle de la mousse et le taux global de récupération des métaux.

La surveillance en temps réel réduit l'instabilité de la flottation en identifiant rapidement les écarts de procédé, ce qui permet aux opérateurs d’éviter les temps d’arrêt, d’améliorer le contrôle et d'atteindre les objectifs de production.

Les stratégies de contrôle avancées améliorent l’efficacité de la flottation en stabilisant des variables clés telles que le niveau, le pH, le débit d’air et l’ajout de réactifs, ce qui permet d’augmenter la récupération, de réduire la variabilité et d’améliorer la qualité du concentré.