Stockage de résidus d’extraction minière
Explorer les procédés
Faites confiance à l’expertise minière d’Emerson
Les instruments de mesure jouent un rôle clé dans l’optimisation des opérations minières, du concassage aux digues à résidus. Notre large gamme de solutions permet une surveillance avancée et un contrôle précis de la pression, de la température, du niveau et du débit, contribuant ainsi à des opérations minières plus sûres, plus efficaces et plus durables. En exploitant nos solutions novatrices, les sociétés minières peuvent améliorer leurs procédés, anticiper leurs besoins en maintenance, réduire leur impact environnemental et maximiser leur productivité.
Applications des produits
Foire aux questions
La surveillance continue est essentielle pour la sécurité des digues à résidus, car elle améliore la visibilité des conditions changeantes, renforce la conformité réglementaire et contribue à réduire les risques environnementaux.
La visibilité en temps réel améliore la gestion des résidus en permettant une réponse plus rapide, une réduction des risques plus importante, un meilleur contrôle des boues et des performances environnementales plus fiables.
La mesure de pression et la mesure de niveau permettent de détecter rapidement les changements dangereux, d’améliorer le contrôle opérationnel et de renforcer la sécurité et la gestion des risques des digues à résidus.
Les réseaux de surveillance sans fil Rosemount étendent la couverture des parcs à résidus, améliorent l’accès aux données et favorisent la conformité environnementale grâce à une visibilité continue à distance.
Les opérations minières peuvent renforcer la conformité en combinant une surveillance continue, des données de procédé fiables, une meilleure gestion des résidus et de l’eau, et une meilleure visibilité des émissions, des flux de déchets et des indicateurs de risque environnemental.