Diagrammes
Explorer les procédés
Faites confiance à l’expertise minière d’Emerson
Les instruments de mesure jouent un rôle clé dans l’optimisation des opérations minières, du concassage aux digues à résidus. Notre large gamme de solutions permet une surveillance avancée et un contrôle précis de la pression, de la température, du niveau et du débit, contribuant ainsi à des opérations minières plus sûres, plus efficaces et plus durables. En exploitant nos solutions novatrices, les sociétés minières peuvent améliorer leurs procédés, anticiper leurs besoins en maintenance, réduire leur impact environnemental et maximiser leur productivité.
Applications des produits
Foire aux questions
La mesure du niveau et de la masse volumique du lit améliore le contrôle de la séparation, maximise la récupération de l’eau et contribue à maintenir une sous-verse stable de l’épaississeur.
Les mesures de débit et de masse volumique améliorent le contrôle de la boue, réduisent les interruptions du procédé et contribuent à maintenir des performances fiables des opérations d’épaississement et d’assèchement des résidus.
La surveillance prédictive aide les usines minières à détecter l’usure plus tôt, à réduire les arrêts non planifiés, à améliorer la planification de la maintenance, à prolonger la durée de vie des équipements et à préserver le débit des équipements critiques de procédé et d’assèchement.
Les débitmètres à effet Coriolis Micro Motion aident les opérateurs à mesurer et à contrôler avec précision l’ajout de produits chimiques dans les procédés d’épaississement, contribuant ainsi à un assèchement plus sûr et plus efficace. En s’assurant que la bonne quantité de produit chimique est ajoutée - ni trop ni trop peu - les opérations minières peuvent améliorer la stabilité du procédé, réduire les déchets de produits chimiques, protéger les équipements en aval et favoriser la conformité environnementale.
Les débitmètres électromagnétiques pour boues aident les exploitants miniers à mesurer avec précision les débits d’entrée et de sortie des boues dans les opérations d’épaississement, offrant une meilleure visibilité sur l’équilibre du procédé, le contrôle de la sous-verse et la récupération de l’eau. En suivant les mouvements des boues en temps réel, les opérateurs peuvent détecter les instabilités de débit, éviter la surcharge ou la sous-alimentation de l’épaississeur, réduire les temps d’arrêt et améliorer l’efficacité globale de l’assèchement. Cette visibilité contribue également à rendre les opérations plus sûres, à améliorer la gestion des résidus et à favoriser une conformité environnementale constante.