Exploitation minière souterraine
Explorer les procédés
Faites confiance à l’expertise minière d’Emerson
Les instruments de mesure jouent un rôle clé dans l’optimisation des opérations minières, du concassage aux digues à résidus. Notre large gamme de solutions permet une surveillance avancée et un contrôle précis de la pression, de la température, du niveau et du débit, contribuant ainsi à des opérations minières plus sûres, plus efficaces et plus durables. En exploitant nos solutions novatrices, les sociétés minières peuvent améliorer leurs procédés, anticiper leurs besoins en maintenance, réduire leur impact environnemental et maximiser leur productivité.
Applications des produits
Foire aux questions
La surveillance continue améliore la sécurité dans les mines souterraines en fournissant un suivi en temps réel du débit d’air et de la présence de gaz dangereux. Des solutions comme l’appareil sans fil pour la surveillance des gaz Rosemount 928 contribuent à protéger les travailleurs dans les zones isolées.
Une instrumentation robuste améliore la visibilité des cheminées à minerai, des stations de drainage et des bacs de stockage, réduisant les risques de débordement, renforçant la sécurité des opérations et améliorant la fiabilité des équipements souterrains.
La surveillance sans fil, la mesure de niveau par radar Rosemount et les technologies de mesure de débit Flexim sont parfaitement adaptées aux applications minières souterraines caractérisées par la poussière, la chaleur et un accès limité.
La surveillance des gaz et du débit au moyen de la détection de gaz Rosemount et de la mesure de débit Flexim améliore les performances des systèmes de ventilation en détectant les gaz toxiques, en vérifiant le débit d’air et en aidant les opérateurs à réagir rapidement.
Une mesure de niveau fiable permet d’éviter les obstructions, les débordements et les pénuries de matériau dans les cheminées à minerai et les bacs de stockage, réduisant ainsi les temps d’arrêt et améliorant la continuité de la production.
La détection de gaz sans fil, la mesure de niveau par radar Rosemount et la surveillance prédictive à distance des équipements améliorent la sécurité du personnel, étendent la visibilité du procédé et réduisent les inspections manuelles dans les zones souterraines difficiles d’accès.
Dans les environnements miniers difficiles, les meilleurs capteurs associent une conception robuste, une détection sans fil, des mesures sans contact lorsque cela est possible et une fiabilité éprouvée dans des conditions de poussière, de vibrations, de chaleur et d’accès difficile, afin de favoriser des opérations plus sûres et plus stables.