Lixiviation en tas
Explorer les procédés
Faites confiance à l’expertise minière d’Emerson
Les instruments de mesure jouent un rôle clé dans l’optimisation des opérations minières, du concassage aux digues à résidus. Notre large gamme de solutions permet une surveillance avancée et un contrôle précis de la pression, de la température, du niveau et du débit, contribuant ainsi à des opérations minières plus sûres, plus efficaces et plus durables. En exploitant nos solutions novatrices, les sociétés minières peuvent améliorer leurs procédés, anticiper leurs besoins en maintenance, réduire leur impact environnemental et maximiser leur productivité.
Applications des produits
Foire aux questions
L’instrumentation de mesure améliore l’irrigation par lixiviation en tas en suivant le débit et la pression en temps réel, avec les technologies Flexim et Rosemount permettant de maintenir une distribution uniforme de l’acide et une récupération plus forte des métaux.
La surveillance de la lixiviation en tas s'articule autour de paramètres clés : le débit d'irrigation, la pression du fluide, le niveau du bassin et le débit des solutions provenant des flux stériles et intermédiaires vers le réservoir de collecte de la solution de lixiviation.
Une meilleure visibilité aide les opérateurs à stabiliser la lixiviation en tas, à améliorer les taux de récupération, à réduire les pertes de produits chimiques et à renforcer la protection de l’environnement dans les bassins et les pipelines.
La mesure du débit et de la pression optimise l'uniformité de l'irrigation, permet de détecter rapidement les obstructions ou ruptures de conduites et assure une récupération plus homogène lors de la lixiviation en tas.
La mesure de niveau Rosemount renforce la sécurité environnementale en contribuant à prévenir les débordements de bassins, en améliorant le contrôle des stocks de solutions et en renforçant la gestion de l’eau dans les opérations de lixiviation en tas.
La surveillance sans fil Rosemount étend la visibilité sur les remblais de lixiviation en tas distants, réduit les inspections manuelles et permet de réagir plus rapidement aux problèmes de procédé susceptibles de provoquer des arrêts de production.