Che cosa sono le valvole a farfalla ad alte prestazioni?
Le valvole a farfalla sono tipi di valvole rotative che utilizzano un disco a rotazione per controllare il flusso attraverso una tubazione. Il disco generalmente è ruotabile fino a 90 gradi e fornisce una caratteristica di regolazione lineare. Per applicazioni di controllo della regolazione e isolamento positivo, un tipo di valvola a farfalla è ora diventato lo standard del settore: le valvole a farfalla ad alte prestazioni (HPBV) o le valvole a doppio eccentrico. Tra i loro vantaggi sono inclusi un passaggio diretto, una capacità molto alta e la possibilità di far passare solidi e viscosi.
Come funzionano le valvole a farfalla ad alte prestazioni?
Applicazioni comuni
Le valvole a farfalla ad alte prestazioni sono destinate ad applicazioni di servizio generiche che non richiedono un controllo preciso della regolazione.
Sono di frequente utilizzate in applicazioni che richiedono grandi dimensioni e alte temperature, grazie al loro costo ridotto rispetto ad altri tipi di valvole di controllo. È necessario fare attenzione alle dimensioni e all’applicazione di questo tipo di valvola, in modo da eliminare problemi di controllo associati a cambiamenti di portata del processo. Il loro funzionamento è soddisfacente in applicazioni a portata costante I modelli che utilizzano un otturatore caratterizzato sono in grado di espandere il campo di controllo fino a quello di una valvola a segmento sferico.
I tipi di connessione disponibili includono wafer, lug, e doppia-flangia.