Valvole a sfera segmentate

Le valvole a sfera segmentate Fisher offrono un controllo preciso e ad alta capacità per un'ampia gamma di applicazioni.

Segmented Ball Valve

Che cos’è una valvola a segmento sferico?

Una valvola a segmento sferico è simile a una valvola a sfera tradizionale, con in più un segmento V-notch sagomato nella sfera. Si tratta di una valvola di controllo con ampio campo di regolazione, controllo e buone capacità di arresto. L'otturatore V-notch ha una caratteristica di regolazione inerente positiva e per mezzo del posizionatore realizza una caratteristica di portata percentuale modificata. Offre il controllo di portate elevate senza ostruzioni. L'otturatore V-notch è stato appositamente modellato per massimizzare la capacità e migliorare la durata della tenuta e l'integrità della chiusura.

Come funzionano le valvole a sfera segmentate

Common Applications

Applicazioni comuni

I corpi delle valvole a segmento sferico sono progettati per controllare i liquidi viscosi o erosivi, stock di carta, oppure altri liquidi con fibre o sospensioni solide. Questi modelli di valvole sono utilizzati nell’industria cartaria, negli impianti chimici e in quelli di trattamento delle acque reflue, nel settore della produzione di energia elettrica e nelle raffinerie di petrolio.

Risorse aggiuntive per valvole a segmento sferico