Fallback image
Product Image

Valvola a sfera criogenica AEV ²XC™

Delivers torque seated isolation using a C-shaped ball design for reliable, safe operation in cryogenic conditions.

La valvola a sfera AEV ²XC™ di Emerson è destinata a rivoluzionare il modo di pensare le valvole a sfera nell'isolamento dei processi criogenici. Con l'innovativo design della sfera a “C“, la valvola a sfera ²XC™ offre isolamento dell'insediamento di coppia senza pari, con sicurezza, affidabilità e prestazioni migliori.

Caratteristiche principali

  • GARANZIA DI SICUREZZA: nessun compromesso nella sicurezza, poiché la sfera a “C“ elimina la cavità della sfera e con essa il rischio inerente dell'espansione di prodotti intrappolati che può causare guasti catastrofici della valvola. Inoltre la sede della valvola è completamente incapsulata con acciaio inossidabile per la salvaguardia contro guasti causati da esplosioni.
  • PERDITA DI PRODOTTO RIDOTTA AL MINIMO: verso la massima efficienza di processo con perdite della valvola realmente nulle. L'insediamento di coppia si combina con un design a sede fissa avanzato per offrire tenuta meccanica garantita di un ordine di grandezza superiore rispetto allo standard industriale prevalente (BS6364).
  • RIDUZIONE DELLE EMISSIONI: leder nelle prestazioni relative alla riduzione di emissioni con il design a insediamento di coppia ²XC che elimina le tenute dinamiche e dispone inoltre di un sistema di premistoppa a bassissime emissioni per soddisfare i requisiti regolamentari applicabili.
  • COSTO DI INSTALLAZIONE INFERIORE: il costo di ingegnerizzazione non incide sul progetto, con questa valvola davvero bidirezionale che non richiede sfiato, consentendo una disposizione dei tubi semplificata e un numero inferiore di valvole di isolamento. Il modello ²XC dispone inoltre di un moderno design con entrata superiore fino al 30% più leggero rispetto alla valvole a sfera simili.
  • PRESTAZIONI CERTIFICATE: prestazioni dell'isolamento di processo garantite con il modello ²XC, progettato per soddisfare e superare gli standard industriali più esigenti e certificato secondo API 6D, BS 6364, Shell DVT e predisposto per SIL 3.