image-[object Object]
Product Image

Valvole di scarico pressione azionate tramite pilota Anderson Greenwood Serie 5200

Modulating pilot‑operated valve for economizer use that meets ASME Section I requirements at high temperatures.

Valvola di scarico pressione modulante per economizzatori, azionata tramite pilota, che rispetta i severi requisiti della sezione I ASME a temperature elevate

Caratteristiche principali

Maggior rendimento del sistema con serraggio totale della valvola al 96% della pressione di taratura senza perdite.
Tutte le guarnizioni e le sedi del pilota in plastica sono chimicamente compatibili con gli inibitori della corrosione nelle applicazio