Valvole di scarico pressione a molla ad azionamento diretto Anderson Greenwood Serie 60/80
Premium direct spring relief valves use special internals and soft seats for optimal, accurate performance.
Caratteristiche principali
- Il design con sede morbida offre prestazioni di tenuta ripetibili prima e dopo ogni ciclo di scarico.
- Le prestazioni stagne in prossimità della pressione di taratura consentono una pressione di esercizio maggiore; ne conseguono un più alto rendimento del processo e l’ottimizzazione del sistema.
- Le tenute e le sede morbida facilmente sostituibile eliminano la necessità della costosa e lunga lappatura dei componenti metallici, con conseguente riduzione dei costi di manutenzione a lungo termine.
- La depressurizzazione regolabile dall'esterno sui tipi 81/83 permette la regolazione precisa della pressione di rialloggiamento senza effetti sulla regolazione della pressione di taratura.
- Sollevamento completo alla pressione di taratura senza alcuna sovrappressione richiesta per i tipi 81/83.
- La possibilità di congelamento nelle applicazioni che impiegano sostanze criogeniche o refrigeranti è ridotta al minimo e le applicazioni D.O.T. possono essere impostate a livelli superiori alla pressione di esercizio massima consentita.