image-[object Object]
Product Image

Valvole di scarico pressione a molla ad azionamento diretto Anderson Greenwood Serie 60/80

Premium direct spring relief valves use special internals and soft seats for optimal, accurate performance.

Valvole di scarico pressione con azionamento diretto a molla che utilizzano speciali sedi morbide interne per fornire prestazioni accurate e ottimali

Caratteristiche principali

  • Il design con sede morbida offre prestazioni di tenuta ripetibili prima e dopo ogni ciclo di scarico.
  • Le prestazioni stagne in prossimità della pressione di taratura consentono una pressione di esercizio maggiore; ne conseguono un più alto rendimento del processo e l’ottimizzazione del sistema.
  • Le tenute e le sede morbida facilmente sostituibile eliminano la necessità della costosa e lunga lappatura dei componenti metallici, con conseguente riduzione dei costi di manutenzione a lungo termine.
  • La depressurizzazione regolabile dall'esterno sui tipi 81/83 permette la regolazione precisa della pressione di rialloggiamento senza effetti sulla regolazione della pressione di taratura.
  • Sollevamento completo alla pressione di taratura senza alcuna sovrappressione richiesta per i tipi 81/83.
  • La possibilità di congelamento nelle applicazioni che impiegano sostanze criogeniche o refrigeranti è ridotta al minimo e le applicazioni D.O.T. possono essere impostate a livelli superiori alla pressione di esercizio massima consentita.
  • Il design dell'albero del tipo 81P è bilanciato contro gli effetti della contropressione senza l'uso di un soffietto. In tal modo si riducono sia i costi di acquisto iniziale sia quelli di manutenzione a lungo termine.
  • Conformità ai requisiti ASME Sezioni VIII e XIII, che offre all'utente la conferma di terzi delle capacità e delle prestazioni della valvola.
  • Conformità alla Direttiva europea 2014/68/EU sulle attrezzature a pressione.