Posizionatore digitale per valvole Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K
Caratteristiche principali
- Il sistema di retroazione senza collegamenti meccanici a elevate prestazioni non richiede contatto fisico, evitando pertanto l'usura dei componenti e prolungando il ciclo di vita.
- L'elettronica con stratificazione isogonica comprovata sul campo resiste agli effetti delle vibrazioni, della temperatura e delle atmosfere corrosive.
- Controlla lo stato del gruppo valvola a distanza con l'indicatore LED NE 107.
- L'interfaccia di facile utilizzo consente un controllo visivo di condizioni dello strumento, configurazione e risoluzione dei problemi a livello locale mediante l'interfaccia utente locale (LUI).
- Offre una rapida reattività alle variazioni di passo elevate e un controllo preciso con piccole modifiche del punto di regolazione.
- Le capacità di diagnostica automatica del modello DVC7K offrono prestazioni delle valvole e valutazione dello stato senza arrestare il processo od estrarre il gruppo valvola dalla linea.