Automazione delle valvole per sistemi di fluidi critici
Gli attuatori idraulici sono utilizzati per controllare la portata in un sistema. Il nostro portafoglio comprende modelli a palette rotanti, a scanalatura elicoidale, lineari, a forcella e a cremagliera per un'ampia gamma di applicazioni industriali. Se hai bisogno di automatizzare le valvole di arresto di emergenza (ESD), di ridurre le emissioni nel tuo sistema di tubazioni o di affrontare altri problemi di controllo del flusso, abbiamo una soluzione di azionamento delle valvole che risponde alle tue esigenze di affidabilità, sicurezza e sostenibilità.
Media e case study per attuatori idraulici
Un'azienda di trasmissione di energia si fa leader nell'azione per il clima
I nuovi design degli attuatori idraulici offrono opzioni a zero emissioni
Obiettivo emissioni zero con la tecnologia di attuazione delle valvole ECAT
Servizi per attuatori
Domande frequenti sugli attuatori idraulici
Scopri le risposte ad alcune delle domande più comuni sull'azionamento delle valvole idrauliche.
Gli attuatori idraulici sono dispositivi meccanici che convertono l'energia idraulica in energia meccanica per muovere le valvole e controllare il flusso di gas o fluidi in un sistema.
Gli attuatori idraulici sono comunemente utilizzati per automatizzare le valvole sui gasdotti, in quanto il gas del gasdotto fornisce una fonte di energia pronta per i dispositivi.
Alcuni dei principali vantaggi degli attuatori idraulici includono:
- Elevata coppia/spinta in uscita per l'azionamento di valvole di grandi dimensioni, pesanti o ad alta pressione
- Posizionamento altamente accurato per un controllo preciso del processo
- Tempi di risposta rapidi ai segnali di controllo, che li rendono adatti alle applicazioni ESD e a quelle che richiedono un rapido azionamento delle valvole
- Design robusto per ridurre i requisiti di manutenzione e prolungare la durata di esercizio
- Possibilità di incorporare meccanismi di sicurezza in alcuni progetti, che consentono all'attuatore di tornare automaticamente a una posizione predeterminata in caso di perdita di potenza o di malfunzionamento del sistema