Valvole ad angolo per fanghi

Valvole ad angolo robuste per l'isolamento affidabile di liquidi con sospensioni solide abrasive in presenza di incrostazioni pesanti.

Fallback image

Cos'è una valvola ad angolo per liquidi con sospensioni solide?

Le valvole ad angolo per liquidi con sospensioni solide sono utilizzate per isolare il flusso di un liquido o di un liquido con sospensioni solide usando uno stelo saliente e un disco per chiudere contro una sede attraverso il mezzo di linea. Il termine "angolo" del nome deriva dall'orientamento della bocca di 90 gradi. È stata progettata con una bocca a 90 gradi per consentire la rimozione da linee di processo "in scala maggiore".

 

Le valvole ad angolo per liquidi con sospensioni solide sono utilizzate principalmente nella produzione di allumina, in cui il processo richiede una valvola in grado di isolare in condizioni di servizio erosive e in scala. Ciò viene ottenuto grazie a una caratteristica unica della valvola ad angolo per liquidi con sospensioni solide che tritura la sede e il disco per rimuovere qualsiasi formazione di calcare e garantire un isolamento positivo del flusso di processo.

Risorse per le valvole ad angolo con liquidi con sospensioni solide