Valvola a sfera a C

Valvole a sfera di design avanzato che offrono miglioramenti in termini di prestazioni e affidabilità rispetto ai design tradizionali

Double Eccentric C-Ball Valves

Cos’è una valvola a segmento sferico?

Una valvola a sfera a C a doppio eccentrico è, in linea di principio, simile a una valvola a sfera convenzionale, ma con una semisfera che ha una forma a "C". Questa sfera a forma di C è sfalsata su due piani per consentire un movimento doppio eccentrico che garantisce la tenuta per un effetto camma in opposizione a una sede fissa.

 

Il design avanzato AEV di Emerson offre prestazioni di tenuta di livello superiore, elimina la cavità della valvola a sfera convenzionale che può provocare problemi e dura più a lungo, grazie a un'azione di apertura e chiusura senza contatto fino al punto di tenuta.

 

Tale design consente una tenuta ermetica indipendente dalla pressione di processo ed elimina la necessità di molle o guarnizioni dinamiche tra sede e corpo, che sono spesso la causa principale dei problemi di affidabilità delle valvole a sfera convenzionali montate su trunnion.

 

Il design avanzato di Emerson offre prestazioni di tenuta eccellenti e un funzionamento affidabile, con costi di manutenzione minimi.

Come funziona una valvola a segmento sferico?

Design

Design

Grazie all'esclusiva forma della sfera a "C" e al design a doppio eccentrico, la valvola a sfera ²XC agisce lungo due vettori di movimento per consentire l'apertura e la chiusura della valvola senza attrito o usura sul punto di contatto tra sede e sfera a "C".

Video per valvole a segmento di sfera

video-media
Safer Cryogenic Ball Valves

La valvola a sfera AEV™ ²XC™ di Emerson rivoluzionerà il modo in cui pensi alle valvole a sfera per l'isolamento dei processi criogenici. Con il design all'avanguardia della sfera a forma di "C", la valvola a sfera ²XC offre un isolamento a torsione senza confronti, con prestazioni di sicurezza, affidabilità ed emissioni fuggitive migliorate.

Risorse per le valvole a segmento di sfera

Servizi per valvole a segmento di sfera