Valvole a sfera di regolazione

Le valvole a sfera su perno Fisher™ contribuiscono a mantenere una portata costante per le applicazioni a capacità elevata e gravose.

Fallback image

Che cosa sono le valvole a sfera di regolazione?

Una valvola a sfera è costituita da un corpo con una sfera rotante per il controllo del flusso. Una valvola a sfera come dispositivo di controllo di strozzamento idealmente utilizza un meccanismo a passaggio completo (foro completo) o a passaggio ridotto (foro ridotto). Un foro è un passaggio del flusso cilindrico attraverso il centro della sfera che, quando ruotato per un quarto di giro, arresta il flusso. Il passaggio di una valvola a sfera a foro completo equivale al diametro della tubazione e presenta una restrizione minima o assente del flusso per consentire la pulizia in assenza di attenuatore. Il passaggio delle valvole a sfera a foro ridotto è più piccolo rispetto al tubo in modo da assorbire una piccola quantità della caduta di pressione.

Come funzionano le valvole a sfera di regolazione

Fallback image

Applicazioni comuni

Le valvole a sfera a passaggio completo e ridotto sono ideali per una serie di applicazioni industriali a idrocarburi e di processo, incluse tubazioni, bypass, batch, monitoraggio e servizi di spegnimento di emergenza. Il campo di regolazione è generalmente 100:1.

Media e case study