Manuale d'uso della valvola di controllo

La Guida alle valvole di controllo Fisher™ è uno dei principali documenti di riferimento fin dalla prima edizione stampata nel 1965. L’attuale edizione contiene informazioni fondamentali sulle prestazioni delle valvole di controllo e sulle più recenti tecnologie.

Control Valve Handbook

Che cos'è la Guida alle valvole di controllo?

La Guida alle valvole di controllo raccoglie le conoscenze derivanti da anni di esperienza nella produzione di valvole di controllo della massima qualità. Nell’ambito del controllo di processo, le valvole di controllo e gli accessori sono componenti fondamentali; questa guida fornisce un quadro completo degli aspetti di ogni componente. 

 

La 6a edizione del manuale della valvola di controllo è ora disponibile con nuovi capitoli sulla sostenibilità e sui componenti, nonché altre informazioni aggiornate. Essa include un insieme esteso e collaudato delle conoscenze dei massimi esperti nel campo del controllo di processo, compresi i contributi dell’International Society of Automation. La guida è uno strumento di riferimento completo, utile per acquisire familiarità con i diversi tipi di valvole di controllo, attuatori e accessori, nonché con i dati di progettazione e le tabelle di conversione pertinenti per eseguire correttamente installazione e manutenzione.