Dimensioni delle valvole di controllo

Emerson può aiutarti a dimensionare e selezionare la valvola di controllo Fisher più adatta alle condizioni di applicazione esistenti.

Presentazione del dimensionamento delle valvole di controllo

Le attività di standardizzazione per il dimensionamento delle valvole di controllo risalgono ai primi anni '60, quando un'associazione di categoria, il Fluids Control Institute, pubblicò equazioni di dimensionamento da utilizzare con fluidi comprimibili e incomprimibili. La gamma delle condizioni di applicazione che potevano essere soddisfatte in modo accurato da queste equazioni era piuttosto limitata e lo standard non fu accettato universalmente. Nel 1967, l'ISA istituì un comitato per sviluppare e pubblicare equazioni standard. L’impegno di questo comitato è culminato in una procedura di dimensionamento delle valvole che è diventata lo Standard nazionale americano. Successivamente, un comitato dell'International Electrotechnical Commission (IEC) ha utilizzato i lavori ISA come base per formulare standard internazionali per il dimensionamento delle valvole di controllo. Gli standard di dimensionamento delle valvole ANSI/ISA-75.01.01 e IEC 60534-2-1 sono stati armonizzati, quindi è possibile utilizzare uno o l’altro standard.

Critical Sizing Element

Elementi cruciali del dimensionamento

Per dimensionare correttamente una valvola di controllo è importante fornire le seguenti informazioni:

  • Dati fisici (dimensioni del tubo, classe di pressione, tipo di trim)
  • Condizioni del processo (pressione a monte, pressione a valle, temperatura, limite di rumore)
  • Proprietà del fluido (portata, densità)

Come dimensionare una valvola di controllo per il flusso del liquido

Step 1: Specify the variables required to size the valve

PASSAGGIO 1

Passaggio 1: Specificare le variabili richieste per dimensionare la valvola

  • Design desiderato
  • Fluido di processo (acqua, olio, ecc.)
  • Condizioni di applicazione adeguate
    • q o w, P1, P2 o ΔP, T1, ρ1/ρo, Pv, Pc e n

La capacità di riconoscere quali condizioni sono appropriate per una procedura di dimensionamento specifica si può acquisire soltanto grazie all'esperienza in diversi problemi di dimensionamento delle valvole.

Video sul dimensionamento delle valvole di controllo

video-media
Come dimensionare una valvola di controllo per fluido comprimibile

Scopri la procedura passo-passo per il dimensionamento delle valvole di controllo per fluidi comprimibili basata sulla procedura consigliata da ISA e IEC.

Risorse