Cavitazione nelle valvole di controllo

I trim anticavitazione Fisher™ per le valvole di controllo aiutano a eliminare o a limitare i danni da cavitazione nei servizi puliti o sporchi.

Control valve plug with cavitation damage

Comprendere la cavitazione relativa alle valvole di controllo

La cavitazione è la formazione e il collasso di bolle di vapore (cavità) nei flussi di liquido causati da variazioni di pressione e velocità. Esistono quattro principali effetti collaterali negativi della cavitazione incontrollata nelle valvole di controllo: rumore elevato, vibrazioni eccessive, danni dei materiali e deterioramento dell'efficacia del flusso. Il danno fisico al trim per valvola solitamente è caratterizzato da un aspetto bucherellato e ruvido.

Principi della cavitazione della valvola di controllo

Definition

Definizione

La cavitazione delle valvole di controllo avviene solo con i flussi di liquido — i gas non possono cavitare.

 

Le bolle di vapore si formano se la pressione del liquido si avvicina alla pressione del vapore quando il liquido passa attraverso la valvola di controllo. Le bolle possono collassare o implodere all'improvviso con l'aumentare della pressione lungo la linea, producendo cavitazione.

 

La cavitazione è una delle conseguenze del flusso strozzato. È il punto in cui l'aumento della caduta di pressione, mantenendo una pressione di ingresso costante, non provoca ulteriori aumenti della portata.

Video sulla cavitazione

video-media
Demo del prodotto Trim Fisher Cavitrol Hex | Virtual Emerson Exchange 2023

Vieni a vedere la demo del trim Fisher™ Cavitrol™ Hex, che offre prestazioni migliori per applicazioni per servizi gravosi e mantiene l'efficienza di una valvola rotativa.

Vibration testing Fisher valve actuator

Vibrazione della valvola di controllo

Riduci i costi di manutenzione con le valvole di controllo e gli strumenti Fisher in grado di resistere alle vibrazioni dannose.