Valvole a saracinesca a coltello per liquidi con sospensioni solide

Valvole robuste con sedi dei manicotti ingegnerizzate di precisione che offrono un isolamento a perdita zero costante nel tempo.

Cos'è una valvola a saracinesca a coltello per liquidi con sospensioni solide?

Una valvola a saracinesca a coltello per liquidi con sospensioni solide è un dispositivo di controllo del flusso specializzato progettato per fornire un isolamento a perdita zero di liquidi con sospensioni solide abrasivi, viscosi o corrosivi. A differenza delle valvole standard, le valvole a saracinesca a coltello per liquidi con sospensioni solide presentano una costruzione robusta e assicurano la tenuta della valvola a saracinesca contro le sedi dei manicotti in polimero per offrire una chiusura ripetibile con un funzionamento che previene l'inceppamento. Progettate per una durata e prestazioni elevate, queste valvole sono ideali per applicazioni nell'estrazione mineraria, nella produzione di pasta di carta e di energia, dove le valvole convenzionali spesso si guastano. Le valvole a saracinesca a coltello per liquidi con sospensioni solide Clarkson di Emerson sono l'esempio di un'ingegneria di precisione e una robusta affidabilità, consentendo agli operatori di migliorare la sicurezza e la produttività nelle condizioni più difficili.

Fallback image

Cos'è un manicotto della valvola a saracinesca a coltello per liquidi con sospensioni solide?

I manicotti sono il cuore della tua valvola a saracinesca a coltello. Questi anelli in polimero nero di base sono i componenti critici che contengono la pressione della linea di processo e la sostanza spesso pericolosa che vi scorre all'interno. Le valvole a saracinesca a coltello per liquidi con sospensioni solide Clarkson di Emerson sono progettate per eccellere in queste condizioni. E quando arriva il momento di sostituire i manicotti, solo i manicotti Clarkson originali garantiranno la stessa integrità dei processi. Non affidare la sicurezza del tuo personale, dell'impianto e dell'ambiente a componenti di qualità inferiore all'originale.

Le valvole a saracinesca a coltello per liquidi con sospensioni solide Clarkson sono un investimento per il tuo capitale

icon
Costo totale inferiore

Investi in una tecnologia superiore per applicazioni di liquidi con sospensioni solide difficili, al fine di prolungare gli intervalli di manutenzione e ridurre al minimo i costi di riparazione.

 

 

icon
Tempi di esecuzione più lunghi

I manicotti sono supportati da un anello di rigidità completamente incapsulato che resiste alle pesanti forze di taglio durante l'attuazione.

 

 

icon
Durata estesa

Formulazioni di composti brevettate massimizzano la resistenza alla compressione, allo strappo, all'usura, al rotolamento, allo scoppio e agli attacchi chimici.

 

 

icon
Riparazione rapida

Un design semplificato a due pezzi a specchio non richiede strumenti o lavorazioni speciali per una rapida sostituzione del manicotto.

All Blue Sleeve Drawing
icon
Tenuta ermetica

Il durometro per manicotto ottimizzato garantisce una compressione ideale sulla saracinesca per un isolamento positivo e un'attuazione efficiente.

 

 

icon
Maggiore sicurezza

I manicotti Clarkson contengono fluidi di processo con integrità per mantenere al sicuro il personale, l'impianto e l'ambiente.

 

 

icon
Qualità comprovata

Ogni manicotto è rigorosamente testato dagli esperti in elastomero di Emerson per garantire prestazioni identiche e leader nel settore.

 

 

icon
Assistenza locale

La rete dei centri di assistenza Emerson dispone localmente di kit di pezzi di ricambio da consegnare quando e dove necessari.

Video per valvole a saracinesca a coltello per liquidi con sospensioni solide

video-media
Valvola a saracinesca a coltello Clarkson KGA+ per liquidi con sospensioni solide pesanti

La valvola a saracinesca a coltello Clarkson KGA+ di Emerson è una valvola a saracinesca per liquidi con sospensioni solide per impieghi gravosi con un design collaudato per isolare in modo affidabile i liquidi con sospensioni solide pesanti durante lunghi intervalli di manutenzione.