Valvole di espulsione di superficie della caldaia

Le valvole di spurgo di superficie (dette anche valvole di spurgo continuo) sono fondamentali per il funzionamento efficiente di caldaie e sistemi a vapore. Queste valvole devono scaricare una quantità di acqua della caldaia sufficiente a evitare che l'accumulo di solidi disciolti causi il trascinamento nel sistema di distribuzione del vapore. Poiché la valvola di spurgo di superficie rilascia acqua della caldaia ad alta pressione, è fondamentale che resista ai danni causati da flashing ed erosione da trafilamento.

Ulteriori informazioni sulle valvole di spurgo di superficie della caldaia

Hy-Drop Throttling Valve

Qual è lo scopo delle valvole di spurgo di superficie della caldaia?

Una valvola di spurgo di superficie (nota anche come valvola di spurgo continuo) rimuove i solidi disciolti totali (TDS) dall'interno delle caldaie. 

 

I solidi disciolti vengono introdotti nella caldaia attraverso l'acqua grezza di reintegro. Quando l'acqua si trasforma in vapore all'interno della caldaia, lascia dietro di sé solidi disciolti. Elevate concentrazioni di solidi disciolti impediscono alle bolle di vapore di scoppiare quando raggiungono la superficie dell'acqua nella caldaia, causando  il trascinamento di bolle e schiuma nel sistema di distribuzione del vapore. L'acqua di trascinamento contiene solidi sospesi che causano incrostazioni negli scambiatori di calore, nelle valvole, nei regolatori e negli scaricatori di condensa. Inoltre, l'acqua di trascinamento nelle tubazioni di distribuzione del vapore può causare colpi d'ariete.