Webinar: Risolvere le sfide delle valvole per GNL: dalla produzione allo stoccaggio e al trasporto

SU RICHIESTA: Gli esperti di GNL di Emerson esaminano le sfide critiche delle valvole da affrontare nell'intera catena di valore del GNL, dalla produzione allo stoccaggio e al trasporto. Scopri storie di successo del mondo reale che dimostrano come il controllo, l'isolamento e le valvole di sfioro abbiano portato miglioramenti in termini di efficienza, sicurezza e redditività. Ottieni preziose informazioni sulle ultime innovazioni e best practice nella tecnologia delle valvole, costruite appositamente per applicazioni criogeniche impegnative.
Fallback image
Fallback image

Produzione, stoccaggio e trasporto di GNL implicano processi complessi che pongono sfide significative alle tecnologie delle valvole, che devono funzionare in modo affidabile in ambienti criogenici difficili. Con oltre il 70% della produzione globale di GNL che fluisce attraverso le valvole, Emerson ha acquisito informazioni esclusive sulle sfide più complesse del settore, con esperti pronti a condividere tutto ciò che hanno imparato. Questo webinar è concepito per gli operatori di GNL e gli EPC coinvolti nella costruzione di nuove strutture o nell'ottimizzazione di quelle esistenti. Attraverso storie di successo del mondo reale e le ultime innovazioni nella tecnologia delle valvole, otterrai informazioni pratiche su come semplificare i processi, superare le sfide operative e di progettazione e fornire progetti di GNL più sicuri, più efficienti e più redditizi.

Registrati a questo webinar per scoprire:

  • I punti dolenti delle valvole di controllo, sicurezza e isolamento nella produzione, nello stoccaggio e nel trasporto di GNL.
  • Casi di studio reali che dimostrano le sfide dei clienti, l'implementazione di soluzioni per valvole e l'impatto misurabile sulle operazioni di GNL.
  • L'uso di valvole di controllo per l'ottimizzazione della liquefazione.
  • Il ruolo svolto dalle valvole nella riduzione delle emissioni fuggitive nelle operazioni di GNL.
  • Fattori essenziali per garantire un trasferimento sicuro ed efficiente del GNL attraverso terminali, serbatoi di stoccaggio, serbatoi marini e sistemi di tubazioni.