Soluzioni per valvole di controllo a bassa temperatura -60°C (-76°F)

In climi estremamente freddi, le soluzioni di valvole di controllo Fisher™ per basse temperature riducono l'esposizione del personale e mantengono l'impianto in funzione senza bisogno di ulteriori attrezzature per l'inverno.

Power plant in the night. Belarus

Nonostante le condizioni climatiche estreme, il vostro impianto rimane affidabile e il vostro personale al sicuro.

Le industrie si spostano in contesti difficili, come quelli con temperature artiche fino a -60°C (-76°F) nelle regioni dell'estremo nord di Alaska, Canada e Russia, e ciò crea ulteriori problemi.

 

È possibile evitare di esporre il personale al pericolo utilizzando prodotti Fisher collaudati per basse temperature, accedendo alle informazioni sanitarie su tali prodotti e pianificando riparazioni più sicure in condizioni climatiche rigide.

Eliminate l'esposizione del personale e garantite le prestazioni delle valvole di controllo

GOST and SIL Certification

Certificazione GOST e SIL

I prodotti Fisher sono conformi alla norma GOST 15150-69 senza la necessità di un costoso sistema di riscaldamento a tracciamento che consuma energia, garantendo che le prestazioni delle valvole non subiscano alcuna riduzione. Se necessario, l'intero assemblaggio può essere certificato secondo lo standard di sicurezza funzionale IEC61508. Le valvole di controllo Fisher possono essere conservate senza rischio di degrado dei materiali.

video-media
Condizioni di temperatura ambiente estreme fino a -60 °C (-76 °F)

Le industrie si stanno spostando verso ambienti difficili, come quelli con temperature artiche nelle regioni settentrionali dell'Alaska, del Canada e della Russia. Emerson offre gruppi valvole di controllo Fisher completamente testati per condizioni di servizio con temperature ambiente fino a -60 °C (-76 °F).