APPLICAZIONE MINERARIA

Isolamento del lisciviato

Massimizza i tempi di funzionamento dell'impianto delle tue operazioni di lisciviazione con la tecnologia delle valvole di isolamento durature progettata per eccellere nei fluidi corrosivi.

Mine Heap Leach Application Map

Protezione dell'ambiente grazie all'isolamento dei mezzi corrosivi

Nel processo di estrazione di solventi (SX), vi è un flusso continuo di lisciviato dai cuscinetti per lisciviazione all'impianto SX. Su queste linee sono installate valvole di isolamento per isolare la soluzione lisciviante, raffinata e/o carica a scopo di manutenzione. Le valvole devono resistere ai mezzi corrosivi e devono funzionare su richiesta con isolamento a perdite zero per garantire la sicurezza del personale e dell'ambiente.

Risorse per l'isolamento del lisciviato

video-media
KTM™ Series EB1 Floating Ball Valve

Domande frequenti relative all'isolamento del lisciviato

Una valvola di isolamento per lisciviato è progettata per contenere e distribuire in modo sicuro il lisciviato attraverso una rete di tubi al fine di distribuire uniformemente la soluzione attraverso un cuscinetto per lisciviazione target. Un funzionamento affidabile delle valvole è fondamentale per garantire la copertura desiderata del supporto per il massimo recupero dei minerali.

Queste valvole funzionano in condizioni estremamente difficili, in cui devono resistere a fluidi corrosivi, prevenire l'ostruzione dell'accumulo di sedimenti ed eseguire prestazioni affidabili su richiesta in luoghi remoti.

Grazie alla gestione efficace del lisciviato, queste valvole aiutano a prevenire la contaminazione ambientale, consentono lo stoccaggio e il trattamento sicuri dei liquidi pericolosi e supportano la conformità alle normative ambientali, contribuendo a operazioni più responsabili e sostenibili.

L'isolamento delle linee di lisciviato è essenziale per proteggere i lavoratori durante le operazioni e la manutenzione, consentendo il controllo sulla distribuzione della soluzione attraverso il cuscinetto per lisciviazione, il che contribuisce a prestazioni del sistema più sicure e affidabili.