Valvole del sistema di scarico delle polveri

Le valvole installate in applicazioni impegnative di produzione di polietilene e polipropilene richiedono ulteriori considerazioni di progettazione per assicurare l'affidabilità.

Fallback image

Migliora la produttività del sistema di scarico delle polveri con valvole di qualità superiore

La gestione della polvere di polietilene e polipropilene durante il processo di scarico del prodotto è un'applicazione impegnativa per le valvole. È caratterizzata da cicli frequenti e ad alta velocità in presenza di particelle di polvere abrasive e intrusive. I produttori di polietilene e polipropilene necessitano di soluzioni che garantiscano prestazioni di tenuta per una lunga durata di vita, per prolungare i tempi di attività e la produttività del reattore che alimenta i processi a valle.

video-media
Designing for Reliability - Engineered Solution in Powder Discharge Systems Podcast

Il processo del sistema di scarico delle polveri

La produzione di polietilene e polipropilene è un processo su licenza. In questo processo, la polvere viene creata in un reattore con l'aggiunta di un catalizzatore. Questa polvere viene scaricata dal reattore per essere ulteriormente lavorata e pellettizzata per l'uso a valle. È durante questa fase del sistema di scarico delle polveri (PDS) che i produttori devono affrontare sfide significative per l'affidabilità delle valvole e, in ultima analisi, per la produttività delle loro operazioni. Queste sfide di processo, illustrate in dettaglio qui di seguito, richiedono una tecnologia di valvole superiore per raggiungere gli obiettivi di qualità ed efficienza dei produttori. Le icone delle valvole colorate in blu nella mappa del processo sottostante indicano le valvole di servizio critiche che richiedono un'attenzione prioritaria.

Powder Discharge System Process Map

Sfide per le valvole del sistema di scarico delle polveri

Cycle Frequency

Frequenza del ciclo

Le valvole automatiche nelle applicazioni di scarico delle polveri devono essere in grado di funzionare ad alta velocità e ad alta frequenza. Le velocità di apertura e chiusura devono essere in genere inferiori a 1 secondo per pollice, con più di 600 cicli al giorno.

 

Questo pone una domanda significativa non solo sui componenti della valvola, ma richiede anche un attuatore altamente ingegnerizzato. Questi attuatori devono essere costruiti con materiali temprati, molle, cuscinetti e guarnizioni ottimizzati. Gli attuatori devono anche essere ammortizzati per eliminare il carico d'urto eccessivo.

Come si presenta una valvola di scarico delle polveri di qualità?

icon
Approvato dal licenziante

In caso di implementazione in un processo con licenza, seleziona una soluzione di valvola approvata dal licenziante per garantire l'integrità del processo.

 

 

icon
Prestazioni verificate

Il requisito minimo è rappresentato dalle valvole che hanno dimostrato di eseguire 700.000 cicli. Emerson ha testato la sua soluzione KTM su 2.000.000 di cicli.

 

 

icon
Sede raschiante integrata

Una sede intelligente progettata per rimuovere la polvere prima della sigillatura. La superficie più ampia riduce la pressione sulla sfera e migliora la longevità.

 

 

icon
Attuatore ad alte prestazioni

Deve essere in grado di eseguire cicli ad alta velocità e ad alta frequenza con una qualità dei componenti e un assorbimento degli urti all'altezza della durata della valvola.

 

 

Power Discharge System Valves
icon
Connettore robusto

Deve resistere a carichi elevati mantenendo un innesto stretto e verticalmente allineato tra la valvola e l'attuatore, per evitare una reazione negativa.

 

 

icon
Materiali di tenuta ingegnerizzati

Le guarnizioni di riserva sono essenziali per prevenire l'infiltrazione di polvere nelle molle della sede. Un separatore a forma di X a 4 punti è superiore a un o-ring standard.

 

 

icon
Sistema collaudato di tenuta dello stelo

Una disposizione ingegneristica della tenuta dello stelo è fondamentale per prevenire l'ingresso dell'acqua e l'uscita del processo, resistendo al contempo all'usura del ciclo.

 

 

icon
Componenti con rivestimento duro

Per garantire prestazioni durature, i componenti critici dell'intero pacchetto di valvole devono essere protetti da rivestimenti duri, compresi la sfera e il cilindro dell'attuatore.

 

 

Video sulla valvola del sistema di scarico della polvere

video-media
Il team dietro la valvola del sistema di scarico della polvere in grado di effettuare 2 milioni di cicli

È necessario che un team sviluppi una tecnologia di valvole che resista a 2 milioni di cicli, soprattutto nei servizi con polimeri, per raggiungere nuovi livelli di prestazioni per i produttori di polipropilene e polietilene.

Domande frequenti sulla valvola del sistema di scarico della polvere

Una valvola del sistema di scarico delle polveri è un dispositivo meccanico che consente di controllare il rilascio e il flusso di rinfuse dai contenitori di stoccaggio come silo, tramogge o bidoni.

Le valvole si possono gestire in modalità manuale o automatica utilizzando attuatori pneumatici, elettrici o idraulici. Funzionano aprendo o chiudendo un passaggio per regolare il flusso delle polveri.

Alcune delle funzioni più importanti sono:

  • Compatibilità dei materiali
  • Integrità della tenuta
  • Facilità di utilizzo e manutenzione
  • Durata e resistenza all'usura
  • Valori di temperatura e pressione

La durata di una valvola dipende da fattori quali materiali gestiti, frequenza d'uso e manutenzione. Di norma i produttori richiedono un minimo di 700.000 cicli.