Valvole per osmosi inversa
Progettato per le difficili realtà della dissalazione dell'acqua di mare per migliorare l'efficienza del processo di osmosi inversa.
Motivi per cui l'osmosi inversa richiede di più dalle valvole
L'osmosi inversa (RO) è diventata la tecnologia leader per la dissalazione dell'acqua di mare. Questo processo è fondamentale per i produttori che cercano soluzioni sostenibili di acqua dolce, specialmente nelle regioni che devono affrontare una scarsità d'acqua. Tuttavia, i sistemi RO sono altamente sensibili alla qualità del pretrattamento e funzionano in condizioni di pressione estreme che vanno da 15 a 80 bar (da 220 a 1.160 psi), rendendo le prestazioni della valvola un fattore cardine dell'efficienza dell'impianto.
La natura corrosiva di acqua di mare e acqua salina, combinata con un elevato contenuto di sale e cloro, crea un ambiente ostile per le valvole tradizionali. Insudiciamento, incrostazioni e fluttuazioni di pressione possono portare a usura prematura, manutenzione costosa e persino arresti completi dello stack della membrana. Ecco perché le valvole a triplo offset Vanessa Serie 30,000 di Emerson sono costruite appositamente per affrontare queste sfide. Grazie al design senza attrito con sede in metallo e alla prevedibilità della domanda di coppia di serraggio, garantiscono zero perdite, elevata affidabilità e controllo regolare della pressione, proteggendo le membrane e massimizzando i tempi di funzionamento dell'impianto.
Processo di osmosi inversa
Video per le valvole per osmosi inversa

Valvole a triplo offset Vanessa - Panoramica
Valvole a triplo offset Vanessa - Panoramica
Design delle valvole triplo eccentriche
Valvola a triplo offset Vanessa facilità di manutenzione
Migliora la sicurezza dell'impianto utilizzando valvole a triplo offset
Consultare un esperto di valvole per osmosi inversa
Valvole per osmosi inversa consigliate
I seguenti prodotti possono offrire notevoli vantaggi rispetto ai design di valvole convenzionali, in termini di capacità di chiusura ermetica, design compatto, azionamento ridotto e manutenzione limitata.
Loading...