Arrestatori di fiamma

Arrestatori di fiamma in linea, a sfiato libero, contro deflagrazione e detonazione che garantiscono il massimo flusso e la minima caduta di pressione.

Portata massima. Caduta di pressione minima.

Emerson offre un'ampia gamma di prodotti antincendio e antidetonazione con caratteristiche di portata massima e caduta di pressione. Il nostro portafoglio comprende arrestatori di fiamma in linea, a sfiato libero, contro la deflagrazione e contro la detonazione. I dispositivi antideflagranti Enardo™ utilizzano elementi a spirale avvolta e nastro metallico aggraffato per inibire la propagazione delle fiamme assorbendo e dissipando il calore. Le dimensioni dei raccordi vanno da 3/4 di pollice fino a 36 pollici.

Soluzioni antifiamma

Rompifiamma fine linea

image

I dispositivi rompifiamma di fine linea, chiamati anche dispositivi di sfiato in atmosfera, impediscono alle fiamme esterne di penetrare nei serbatoi o nei contenitori. Utilizzano un unico elemento a nastro metallico aggraffato per raffreddare e spegnere le fiamme in condizioni atmosferiche non confinate, proteggendo i serbatoi di stoccaggio e gli sfiati da fonti di accensione come i fulmini.

Strumenti e documenti per dispositivi rompifiamma e antidetonazione

Informazioni sulla protezione dalle fiamme

Unconfined Flames

Le fiamme non confinate sono applicazioni di fine linea che non sono limitate da una barriera fisica come un tubo. Poiché non sono limitate, si propagano più lentamente (al di sotto della velocità del suono). Tuttavia, richiedono una protezione per impedire che la fiamma si propaghi in un serbatoio e provochi un'accensione.